Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Mangueras de radiador Fleetrunner™ Vulco-Flex™

    VULCO-FLEX HOSE VF103ES-26520

    Producto # 4284-00103

    La manguera Fleetrunner™ Vulco-Flex™ puede reemplazar una multitud de tamaños y formas de manguera curva en una variedad de camiones, autobuses y vehículos pesados. Junto con las mangueras de radiador curvadas y rectas de Gates, esta manguera flexible de calidad posibilita una óptima cobertura del mercado. Manguera de radiador flexible con alambre en espiral incorporado. Homologada para aplicaciones marinas y reforzadas. Es una manguera de recambio permanente, que iguala el rendimiento de las mangueras moldeadas.

    • Diseñadas para resistir degradación electroquímica, la causa principal de fallos de la manguera.
    • La espiral de acero incorporada posibilita curvas de tamaño medio sin pliegues ni dobleces.
    • El refuerzo de la capa de tela de poliéster vulcaniza en forma sin tensión innecesaria en las conexiones.

    • Detalles del producto
      Piezas # VF103ES
      Producto # 4284-00103
      Descripción VULCO-FLEX HOSE VF103ES-26520
      UPC 072053064902
      Diámetro exterior 1 (mm) 65.7
      Longitud de la línea central (pulgadas) 11
      Longitud de la línea central (mm) 279
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 2.25
      Diámetro interior de la manguera (mm) 57
      Diámetro interior 1 (pulgadas) 2.2400000000000002
      Diámetro interior 1 (mm) 57
      Diámetro interior 2 (pulgadas) 2.2400000000000002
      Diámetro interior 2 (mm) 57
      Tipo Coolant
      Forma Straight

    MANTENGA SU REFRIGERANTE EN MOVIMIENTO Y SU MOTOR EN MARCHA.

    Ya sea que esté trabajando en un sitio de construcción o enviando flotas a todo el país, mantener la temperatura adecuada del motor es fundamental para garantizar que sus camiones, autobuses y equipos vehiculares funcionen correctamente. Nuestras mangueras de refrigeración de servicio pesado están diseñadas para una resistencia superior a la corrosión, los productos químicos y las altas temperaturas de funcionamiento, y están probadas para resistir algunas de las aplicaciones más desafiantes de la industria.

    Características y beneficios

    • Refuerzo de tejido extrarresistente con espiral de alambre de acero helicoidal incrustado entre el tubo y la cubierta.
    • tubo de EPDM y cubierta de neopreno para una vida útil prolongada.
    • Fabricación resistente al fuego mediante.
    • Resistente a refrigerantes, aceite y ozono.
    • Advertencia: No utilizar para aplicaciones de transferencia de combustible o aceite.

    INSPECCIÓN DE LA MANGUERA DE REFRIGERACIÓN.

    Como parte de nuestra iniciativa Be System Part, recomendamos inspeccionar regularmente los sistemas críticos de su vehículo, incluido su sistema de enfriamiento y mangueras, a aproximadamente 60 000 millas. A medida que su manguera de refrigeración comienza a envejecer, la transferencia constante de fluidos químicos corroerá su manguera de adentro hacia afuera. Al inspeccionar su manguera de refrigeración, hay algunas señales simples de que está lista para ser reemplazada: Presione para puntos suaves. La manguera del radiador es naturalmente rígida, y cualquier punto blando a lo largo del cuerpo de la manguera indica que el material interno ha comenzado a romperse. Presione firmemente el cuerpo de la manguera para detectar posibles deterioros. Verifique los extremos y accesorios. Busque grietas alrededor del extremo de la manguera, especialmente cerca de las abrazaderas de la manguera. Sienta las protuberancias. Pase las manos a lo largo del cuerpo de la manguera para detectar materiales sobresalientes, lo que indica una ruptura dentro de la manguera que finalmente provocará a un fallo.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento