Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de refrigeración prémium Blue Stripe™ 4230SB

    Aplicaciones prémium de aire, agua y refrigeración a altas temperaturas. Apta para fluidos de motor OAT (tecnología de aditivos orgánicos). Puede utilizarse con las abrazaderas de banda retráctil PowerGrip®, fabricadas con un termoplástico sensible al calor con memoria para evitar un apriete excesivo o insuficiente. También disponible como manguera curvada conforme a SAE 20R4 EC D-1 adaptada a aplicaciones específicas y a las necesidades particulares de cada cliente. Manguera curvada recomendada para aplicaciones superiores, inferiores, de derivación, de calentamiento y de refrigeración. Se puede instalar sin flexionarse, doblarse o tensarse en las conexiones. Normas: 4230SB - manguera de calentamiento conforme a SAE 20R3 EC Clase D-1; 4175SC - manguera de radiador de alto rendimiento conforme a SAE 20R1 EC Clase D-1, pared estándar.

    • Rango de temperatura: de -40°C a +135°C (-40°F a +275°F) y aire ambiental hasta +150°C (+302°F) al utilizarse en una aplicación de manguera de refrigeración.
    • No apta para la conducción de combustible o aceite.
    • Tamaño: 3/8" a 1".

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)

    Características y beneficios

    • Incluyen un compuesto especial que resiste la degradación electroquímica, principal causa de fallo de las mangueras.
    • Mantiene la tensión dinámica y nunca necesita volver a apretarse.
    • Elimina el riesgo de fugas de anticongelante y contaminación del agua subterránea.
    • Se puede instalar con una pistola de calor ordinaria.
    • Revestimiento: Apariencia enrollada de tamaño 7/8” y hasta 1-1/8”.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento