Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de refrigeración resistente al aceite 4230S

    Manguera de refrigeración del motor, como el calentador de la cabina o el enfriador de aceite. También apto para ventilación de cárter, agua, combustible o aceite.

    • Estándar: Tubo SAE 20R3 Clase B, cubierta clase C.
    • Rango de temperaturas: de -40°C a +100°C (de -40°F a +212°F).
    • Presión de trabajo: 0,52 MPa.
    • Factor de diseño: 5:1.
    • Tamaño: de 5/16" a 1".

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento