Aplicaciones prémium de aire, agua y refrigeración a altas temperaturas. Apta para fluidos de motor OAT (tecnología de aditivos orgánicos). Puede utilizarse con las abrazaderas de banda retráctil PowerGrip™, fabricadas con un termoplástico sensible al calor con memoria para evitar un apriete excesivo o insuficiente. También disponible como manguera curvada conforme a SAE 20R4 EC D-1 adaptada a aplicaciones específicas y a las necesidades particulares de cada cliente. Manguera curvada recomendada para aplicaciones superiores, inferiores, de derivación, de calentamiento y de refrigeración. Se puede instalar sin flexionarse, doblarse o tensarse en las conexiones.
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|