Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera AC134A Air Conditioning PolarSeal™ I

    12AC134AxRL53

    Producto # 3353-00918

    La manguera PolarSeal™ I se ha diseñado para aplicaciones con los refrigerantes respetuosos con el medio ambiente LR134a y R12 líquidos y gaseosos en sistemas de aire acondicionado de automoción e industriales, incluidos tractores, camiones de obras y unidades de refrigeración móviles y fijas. Diseñada para minimizar la permeabilidad del refrigerante R134a y R12.

    • Goma sintética de EPDM, barrera de nylon y confeccionada con poliéster reforzado.
    • Presión de trabajo: 3,44 MPa.
    • Tamaño: de 5/16" a 5/8".

    • Detalles del producto
      Piezas # 12AC134AxRL53 / 12AC134A XREEL
      Producto # 3353-00918
      Descripción 12AC134AxRL53
      UPC 072053111101
      Vacío (inHg) 24
      Rango de temperatura de operación continua -22°F to +257°F
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 5
      Radio de curvatura mínimo (mm) 127
      Mín. Presión de trabajo (psi) 2000
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.63
      Diámetro interior de la manguera (mm) 15.9
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 1.13
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 28.7
      Diámetro interior (pulgadas) 0.625
      Diámetro interior (mm) 15.9
      Rango de temperatura -30°C to +125°C (-22°F to +257°F)
      Max. Presión de trabajo 500
      Max. Presión de trabajo (Bar) 35
      Presión de trabajo (psi) 500
      Longitud (m) 53
      Diámetro exterior (pulgadas) 1.13
      Diámetro exterior (mm) 28.7

    EL ARTE DE LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

    La manguera PolarSeal™ I es el resultado de nuestras décadas de innovación en cuestiones de ciencia de los materiales. La manguera PolarSeal™ I está especialmente diseñada para soportar aplicaciones de refrigerantes líquidos y gaseosos respetuosos con el medio ambiente. El diseño del revestimiento a base de EPDM sintético, la barrera interna de nylon dentro de un tubo de caucho de cloropreno y el refuerzo de poliéster crean una solución para sistemas hidráulicos de alta durabilidad y de baja permeabilidad para refrigerantes para una amplia variedad de aplicaciones del sector de la automoción e industrial.

    Características y beneficios

    • SAE J51, Dimensiones tipo A2; SAE J51; Rendimiento tipo D; SAE J2064, Tipo C; Rendimiento de clase II.
    • Rango de temperatura:
        • de -30°C a +125°C
        • de -22°F a +257°F
    • Múltiples opciones de prensado.
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Barrera de nylon.

    FRESCO BAJO PRESIÓN

    Ya sea en la carretera o en el suelo de la fábrica, incluso una pequeña fuga de refrigerante puede ser un gran problema. Por ello, nuestra manguera PolarSeal™ I está diseñada con los mejores materiales para soportar los entornos operativos más exigentes, incluidas las importantes fluctuaciones de las temperaturas externas, y garantizar una durabilidad máxima y una vida útil más larga.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento