MXT

Die nächste Generation der Premium-Hydraulik

MEGASys® MXT Schlauch

 

MXT wurde entwickelt, um auf die sich verändernden und vielfältigen Anwendungsherausforderungen unserer Kunden einzugehen.

Unter Verwendung von Materialwissenschaft und Prozessinnovation kombiniert mit einer zum Patent angemeldeten Konstruktion, bietet Gates jetzt eine innovative hydraulische Lösung, die leichter und flexibler ist. Hergestellt mit Hochleistungsverstärkung und einer robusten, abriebfesten Gummiumhüllung, ist MXT ein universell anwendbares Premium-Produkt, dessen Leistungsfähigkeit industrielle Standards übertrifft. Es deckt die Bedürfnisse diversifizierter Anwendungen ab und erlaubt Ihnen, das Inventar zu konsolidieren, während es Ihnen genau den Schlauch zur Verfügung stellt, den Sie brauchen, wenn Sie ihn brauchen.

 

 

OPERATIVE HERAUSFORDERUNGEN SIND DAZU DA, ÜBERWUNDEN ZU WERDEN

Lernen Sie, wie MXT sich den Herausforderungen unserer Kunden anpasst und auch ihre anspruchsvollsten Anwendungen im Bereich Fluidpower unterstützt.

construction-excavator-2.jpg

MERKMALE + VORTEILE

  • In den USA zum Patent angemeldet
  • Fortschrittliche Anwendung von Materialwissenschaft und Prozesstechnik
  • Flexibler und leichter biegbar für eine schnellere und ergonomischere Installation
  • Leichter – für einfacheres Handling
  • Getestet auf 3-fache Impulsanforderungen (600.000 Umdrehungen)
  • Konsolidieren Sie Ihr Inventar mit einem Universal-Mehrzweck-Hydraulikschlauch
  • Kompatibel mit MegaCrimp® Armaturen und Gates Schlauchpressen

 

Innovation – von der Materialwissenschaft angetrieben

Gates erforscht, entwickelt und testet hydraulische Lösungen auf dem neuesten Stand der Materialwissenschaft, um kompromissfreie Lösungen für alle Industrien und Anwendungen zu liefern.