Motorschlauch (Luftzufuhr/Emissionen)

Damit der Motor Ihres Freizeitfahrzeugs mit der Kraft, die Ihr Fahrstil benötigt, Leistung bringen kann, brauchen Sie Motorsystemkomponenten, die diese Herausforderung bewältigen können. Die Luftzufuhr- und Emissionsschläuche von Gates sind so entwickelt, dass sie Ihrem Motor die optimale Luft-Kraftstoff-Mischung für die Verbrennung geben, mit einer langlebigen Konstruktion und in OE-Qualität, die Fahrt für Fahrt Leistung bringen. Von Verbindern zwischen Luftfilter und Motor bis zu Ihren Enteisungsschläuchen, Luftvorwärmschläuchen, Luftzufuhr und Anwendungen unter der Motorhaube hat Gates die Motorschläuche für Luftzufuhr und Emissionen, die Ihre nächste Fahrt auf ein neues Niveau bringt.