Wasserpumpen

Die Automobil-Wasserpumpen von Gates sind in der Branche wegen ihrer außerordentlichen Lebensdauer, Qualität und Effizienz in einer Reihe von Fahrzeugsystemen bekannt, angefangen mit modernen Hybrid-Motorsystemen bis zu seltenen Oldtimern und importierten Fahrzeugen. Jede Wasserpumpe von Gates ist aus erstklassigen Legierungsmaterialien gefertigt, unterstützt von einem 100%-igen Funktionstest an Dichtungen und Lagern, einschließlich einem 100-igen Leckagetest für Guss- und montierte Wasserpumpen. Wir verpflichten uns dazu, immer nur neue Wasserpumpen von höchster Qualität und niemals wiederaufbereitete Wasserpumpen für den KFZ-Ersatzteilmarkt herzustellen. Sie können auf eine leichte Montage, genaue Passform und optimale Leistung im Fahrzeug vertrauen, wie Sie es von den Automobillösungen von Gates gewohnt sind.