Gates® Poly Chain® GT™ Carbon™ Zahnriemen haben in der Branche einen guten Ruf für hohe Leistung und enorme Kosteneinsparungen in einer Reihe von Anwendungen, die für längere Achsabstände bei hohen Tragfähigkeiten ausgelegt sind. Gates verwendet patentierte Carbonfaser-Zugstränge, die für eine höhere Leistung, Kompaktheit und Flexibilität sorgen und gleichzeitig den Einsatz von Umlenkrollen auf der Rückseite ermöglichen. In Kombination mit den Gates® Poly Chain® GT™2 Riemenscheiben erhalten Sie ein leichtes, langlebiges und wartungsfreies System, das der Rollenkette mehr als ebenbürtig ist.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Anzahl Rippen | Anzahl Zähne | Bezugslänge (Zoll) | Bezugslänge (mm) | Steigung (mm) | Steigung (mm) | Äußerer Umfang (Zoll) | Äußerer Umfang (mm) | Typ | Breite (Zoll) | Breite (mm) | Obere Breite (Zoll) | Obere Breite (mm) | Bereich | Material | Rollenlänge (m) |
---|
Unsere Poly Chain® GT™ Carbon™ Riemenantriebe haben eine sofortige Auswirkung auf Ihre Anwendung mit bewiesenen Erfolgsgeschichten, Leistung und Kosteneinsparungskennzahlen in der ganzen Welt.
1917 erfand John Gates den Keilriemen und veränderte die Antriebstechnik, wie die Welt sie kannte. Fast ein Jahrhundert später eroberte die Gates®-Corporation die Branche erneut im Sturm, mit dem revolutionären Poly-Chain®-Riemen. Wir sahen die Chance, eine wartungsfreie, saubere und leistungsstarke Alternative zu teuren, schweren und arbeitsintensiven Rollenkettenantrieben zu schaffen, die ursprünglich die einzige Option für Hochleistungsanwendungen waren. Heute übertreffen wir uns weiterhin selbst – mit jeder Gates-Lösung im Bereich Antriebstechnik.