Es gibt vier Thermostatarten: Thermostat-Einsätze, reguläre Thermostate, Haus-Thermostate, kartengesteuerte Wachs-Thermostate. Sie verbessern die Temperaturregulierung und -steuerung und verbessern die Effizienz von Motoren. Die Fahrzeuge werden heute vermehrt mit integrierten Thermostatgehäusen ausgestattet, und die Forschung, Entwicklung und Konstruktion bei Gates sind führend in der Branche der Ersatzteil-Thermostatlösungen und bieten die beste Alternative zu OE-Händlern.
Produktnummer | 7412-70729 |
---|---|
Beschreibung | TH59983G1 THERMOSTAT BULK |
Temperatur (°C) | 83 |
Typ Thermostat 1 | Housing |
Anzahl Dichtungen | 0 |
Anzahl Dichtungen | 0 |
Märkte/Anwendungen | Renault / Dacia |
---|
Gewicht (kg) |
---|
Gates® Thermostate bieten eine präzise Passform, um bei einem temperaturempfindlichen Wärmemotor, der für präzise Motorkühlung ausgelegt ist, Leckagen und eine verfrühte Kühlung zu verhindern.
Gates® fertigt Automobil-Ersatzteile in Zusammenarbeit mit den Top-KFZ-OEMs weltweit, daher können Sie sich auf hervorragende Automobil-Ersatzteile mit hervorragender Passform, Funktion und Leistung verlassen, für praktisch jedes gängige Fahrzeug.