Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    TRENDS IM UTV SEGMENT 

    LEISTUNG:
    AUSLOTEN DES EXTREMEN

    Die Nachfrage nach Geländewagen für den Freizeitgebrauch steigt rapide an, denn Abenteurer wollen schroffe, abgelegene Gebiete erkunden, in denen Fahrzeuge an ihre Grenzen stoßen. In diesen Umgebungen sind Fahrzeuge notwendig, die sich durch überragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen, um Ausfälle fernab der Zivilisation zu vermeiden. Gates G-Force CVT-Riemen wurden für diese extremen Anforderungen entwickelt und bieten die nötige Haltbarkeit, damit Fahrzeuge auch unter den härtesten Bedingungen funktionieren.

     

    ELEKTRIFIZIERUNG:
    DEN MARKT VORANTREIBEN

    Es gibt eine zunehmende Verlagerung hin zu elektrisch betriebenen Geländewagen und Hochleistungs-Freizeitfahrzeugen. Elektrofahrzeuge stellen besondere Anforderungen an ihre Komponenten, die ein hohes Drehmoment, eine sofortige Leistungsabgabe und einen leisen Betrieb erfordern - perfekt für die extremen Bedingungen des Off-Roadings. Die G-Force CVT-Riemen von Gates erfüllen diese Anforderungen durch fortschrittliche Materialien und Fertigungstechniken, die eine hervorragende Hitzebeständigkeit, eine hocheffiziente Kraftübertragung und einen niedrigen Geräuschpegel gewährleisten und so dafür sorgen, dass Elektrofahrzeuge zuverlässig, effizient und mit geringerem Verschleiß funktionieren.

     

    MOUNTAINBIKES:
    ABENTEUER DER NÄCHSTEN STUFE

    Da sich immer mehr Unternehmen bei ihren täglichen Einsätzen in schwierigen Umgebungen auf Powersport-Fahrzeuge verlassen, ist der Bedarf an langlebigen und zuverlässigen Geräten so groß wie nie zuvor. Branchen wie die Landwirtschaft, die Instandhaltung der Infrastruktur und die Freizeitgestaltung im Freien erfordern Fahrzeuge, die für den Dauereinsatz unter rauen Bedingungen geeignet sind und nicht häufig repariert werden müssen. Gates G-Force CVT-Riemen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bieten eine hohe Verschleißfestigkeit und einen geringen Wartungsbedarf. Durch die Bereitstellung von langlebigen Lösungen hilft Gates Unternehmen, die Zuverlässigkeit ihres Fuhrparks zu verbessern, kostspielige Reparaturen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Fahrzeuge immer einsatzbereit sind.

     

    HARTE TRAILS, AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG

    Erleben Sie die Leistung und Zuverlässigkeit der Gates G-Force Riemen, die für extreme Powersport-Anwendungen entwickelt wurden. Ganz gleich, ob Sie im Gelände unterwegs sind, Rennen fahren oder schwieriges Terrain erkunden - G-Force-Gurte bieten maximale Leistung und Haltbarkeit und sorgen dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

    GETESTET UND BEWÄHRT UNTER DEN HÄRTESTEN RENNBEDINGUNGEN 

    Als führendes Unternehmen in der Powersport-Industrie arbeitet Gates mit professionellen Rennteams auf der ganzen Welt zusammen, um die Leistung unserer CVT-Riemen rigoros zu testen und zu verfeinern. Unsere Riemen werden unter den anspruchsvollsten realen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüft, wie z. B. bei der zermürbenden Baja 1000 in Mexiko - einer Veranstaltung, die für ihre extreme Hitze, die unerbittliche Wüste und das bergige Terrain bekannt ist. In enger Zusammenarbeit mit Spitzenrennfahrern wie Marc Burnett und seinem Team arbeiten die Ingenieure von Gates kontinuierlich an der Verbesserung der Riemen, um sicherzustellen, dass sie unvergleichliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bieten. Ganz gleich, ob Sie Rennen in rauen Offroad-Umgebungen fahren oder Funktionssicherheit für den täglichen Betrieb benötigen, Gates G-Force Riemen haben sich dort bewährt, wo andere nicht mithalten können.

     

    TECHNOLOGIE DER NÄCHSTEN GENERATION,
    UNÜBERTROFFENE LEISTUNG

    Icon showing improved acceleration and speed with Gates G-Force belts, engineered for efficiency and reduced energy loss.

    BESSERE BESCHLEUNIGUNG, HÖHERE ENDGESCHWINDIGKEIT, WENIGER GESCHWINDIGKEITSVERLUST UND ENERGIEVERLUST

    Icon representing superior heat resistance and recovery in Gates G-Force belts, built to endure extreme duty cycle conditions.

    HÖHERE HITZEBESTÄNDIGKEIT UND SCHNELLERE ERHOLUNG – SELBST BEI EXTREMEN BETRIEBSZYKLEN

    Icon representing fatigue resistance, highlighting Gates G-Force belts’ long-lasting performance under continuous stress.

    ÄUSSERST ERMÜDUNGSBESTÄNDIG

    Icon symbolizing crack resistance, representing the durability of Gates G-Force belts in extreme off-road conditions.

    RISS- UND VERSCHLEISSBESTÄNDIG

    ENTDECKEN SIE DAS POTENZIAL DER GATES G-FORCE CVT-RIEMEN

    Sind Sie bereit, Ihr Fahrerlebnis zu verbessern? Beginnen Sie das Gespräch mit uns noch heute.  

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

    POWESPORTS INNOVATIONEN & LÖSUNGEN

    VORGESTELLTE RESSOURCEN

    UTV driving through a narrow, rocky canyon trail, highlighting off-road performance on tough terrain

    DAS GESAMTBILD SEHEN

    Verabschieden Sie sich von öligen, rostigen Ketten und lassen Sie sich von der Gates Belt Drive Revolution begeistern.

    Navigates™ logo with a black background

    FINDEN SIE DEN RICHTIGEN RIEMEN FÜR SICH

    Navigates™ Smart Search bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, den benötigten Gates Riemen in OE-Qualität zu finden. Suchen Sie nach Fahrzeug, OE-Nummer oder Aftermarket-Teilenummer - egal, ob es sich um unsere oder die eines Wettbewerbers handelt.

    UTV catching air on a dirt trail, showcasing off-road power and suspension in action

    NICHT KAPUTTMACHEN, EINFAHREN

    Laden Sie die bebilderte einseitige Anleitung für den Einbau und das Einlaufen eines neuen G-Force CVT-Riemens herunter, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

    Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über Powersports zu erfahren.