Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    FORTSCHRITTE IN DER URBANEN MOBILITÄT 

    MIKROMOBILITÄT:
    IMMER MEHR E-SCOOTER

    Elektroroller sind ein beliebtes und bequemes Mittel, für urbane Mobilität, beispielsweise auf der letzten Etappe zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und Zielort. Da der weltweite Markt für Elektroroller schnell expandiert, verändert die Verbreitung von Sharing- und Mietdiensten die urbane Mobilität, indem flexible On-Demand-Transportoptionen angeboten werden.

     

    STÄDTISCHES LEBEN:
    DIE STILLE REVOLUTION GEHT WEITER

    Motorräder und Roller mit Riemenantrieb erhöhen die Lebensqualität in der Stadt indem sie Lärm und Emissionen verringern. Der leise Betrieb, der geringe Wartungsaufwand und die flächenweite Stromversorgung machen sie zu einer einfachen und effizienten Art, um von A nach B zu gelangen. Sie sind zunehmend eine praktische Wahl für alltägliche Fahrten, mit längeren Reichweiten und kürzeren Ladezeiten, weil die Batterietechnologien ständig weiterentwickelt werden.

     

    VERKLEINERUNG:
    DER UMSTIEG AUF ZWEI RÄDER

    Die Straßen werden immer überfüllter, Staus nehmen zu und der Parkdruck nimmt auch weiter zu. Elektromotorräder und Elektroroller sind heute die erste Wahl für Pendler in der Stadt, weil sie bei hohem Verkehrsaufkommen sehr manövrierfähig und viel einfacher zu parken sind. Da immer mehr Menschen auf Zweiräder umsteigen, bauen moderne Städte Möglichkeiten, um Elektromotorräder und -roller in ihre Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur zu integrieren.

     

    VERRINGERUNG DER GERÄUSCHEMISSIONEN BEI ELEKTROMOTORRÄDERN

    Erfahren Sie, wie wir mit AVL, einem der weltweit führenden Mobilitätstechnologieunternehmen, zusammengearbeitet haben, um die Antriebstechnologie für Elektromotorräder zu revolutionieren. Wir unterstützen nicht nur den Übergang von der Kette zum Riemen, sondern unser CenterTrack-Riemenantriebssystem reduziert auch den Geräuschpegel erheblich. 

     

    „Das Beste... ist die pure Stille beim Fahren. Du steigst auf und hast das Gefühl, in deinem ganzen Leben noch nie etwas anderes gefahren zu sein.“

     

    Michael Kastner, Development Engineer, AVL List GmbH 

    EIN VERMÄCHTNIS DER STÄRKE

    Die Geschichte der Riemen amerikanischer Motorräder seit den 1980er Jahren ist ein Beweis für ihre Stärke, Zuverlässigkeit und Leistung. Von der hohen Leistungsdichte bis hin zur Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse haben sich Riemen als die beste Wahl für Motorrad-Enthusiasten erwiesen. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung führen zu kontinuierlichen Verbesserungen. Angesichts der technologischen Fortschritte werden die Motorradhersteller unsere Riemenantriebe auch in der Zukunft einsetzen — was Gates-Riemen zu einem festen Bestandteil der Branche macht.

     

     

    TECHNISCHE EXZELLENZ,
    FÜR DIE BESTMÖGLICHE FAHRT

    An icon featuring a droplet with a sparkle

    SAUBER

    An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

    LEISE

    An icon representing smooth operation with three wavy lines.

    GLEICHMÄßIG

    An icon depicting a strong, durable belt drive system.

    STARK

    BRINGEN SIE IHRE FAHRT MIT GATES RIEMENANTRIEBSSYSTEMEN IN SCHWUNG

    Sind Sie bereit, mehr über die Riemenantriebssysteme von Gates für Elektromotorräder und -roller zu erfahren? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um Fragen mit uns über Riemenantriebe zu reden — sehen Sie, wie wir Ihre Anforderungen erfüllen können.  

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    INNOVATIONEN UND LÖSUNGEN FÜR MOTORRÄDER UND ROLLER

    AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

    Woman connecting an electric motorcycle with the smartphone

    MOBILE SPANNUNGSMESSUNG-APP VON GATES

    Unsere praktische App misst mithilfe von Schallwellen die Spannung Ihres Gates-Riemens. Zupfen Sie einfach daran (wie an einer Gitarrensaite) und lesen Sie mit dem Mikrofon Ihres Telefons die Vibrationsfrequenz ab. Verfügbar für iOS und Android.

    Two motorcyclists ride along a scenic mountain road, surrounded by lush greenery

    SAUBERE, LEISE, SANFTE UND STARKE LEISTUNG

    Erleben Sie das nächste Level der Motorradleistung. Verabschieden Sie sich von schmutzigen Ketten und wartungsintensiven Fahrten – Gates sorgt für eine saubere, leise und sanfte Fahrt, ohne Kompromisse bei Stärke oder Haltbarkeit.

    A close-up of a person riding a snowmobile in snowy conditions

    ABENTEUER OHNE GRENZEN

    Werfen Sie einen genaueren Blick auf unsere Technologie im Einsatz – bei Fahrten unter realen Bedingungen und dank kontinuierlicher Produktinnovationen.

    Sprechen Sie noch heute unser Team aus Branchenexperten und Anwendungstechnikern an, um mehr über Motorräder und Roller zu erfahren.