Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    FITNESS AUF DIE NÄCHSTE STUFE HEBEN 

    HÖHENTRAININGSGERÄTE

    Hochwertige Verbraucherprodukte, wie die von Wahoo angebotenen, verlassen sich auf die Gates-Qualität, um eine überlegene Leistung für ernsthafte Fitness-Enthusiasten zu sichern. Wenn Sie nicht zu Hause trainieren, dann können Besitzer von Fitnessstudios und -mitglieder darauf vertrauen, dass Gates Riemenantriebe ein angenehmes Trainingserlebnis gewährleisten - und das immer wieder. 

    FITNESS NACH HAUSE BRINGEN

    Trainierende wünschen sich Fitnessgeräte für den Heimgebrauch, die reibungslos und leise funktionieren und nur minimal gewartet werden müssen. Als moderne Alternative zu traditionellen Kettensystemen sind Gates Riemenantriebe die perfekte - und bevorzugte - Option für Fitnessstudios zu Hause: kein Lärm, keine Aufregung.

    DAUERHAFTE LEISTUNG ERBRINGEN

    Die zuverlässigen, effizienten und langlebigen Riemenantriebe von Gates sind ölfrei und praktisch wartungsfrei. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Fitnessgeräte, ob zu Hause oder im Fitnessstudio. Weniger Ausfallzeiten bedeuten mehr Zeit, das Tempo zu bestimmen.

    SPITZENLEISTUNG FÜR JEDES TRAINING

    Von Laufbändern über Ellipsentrainer bis hin zu Heimtrainern bieten unsere Lösungen saubere, leise, reibungslose und starke Leistung für jedes Training. 

    INNOVATIVES DESIGN VORANTREIBEN

    Als die Ingenieure von Foundation Fitness das FreeMotion-Bike (jetzt als Stages bekannt) entwickelten, wandten sie sich an Gates, um die neueste Innovation im Bereich des Riemenantriebs kennen zu lernen. Gates Riemen wurden in Anwendungen wie dem bahnbrechenden FreeMotion Spinning Bike, dem Stages SB20 Smart Bike und dem wegweisenden Wahoo Kickr Smart Trainer eingesetzt. Wegen der langjährigen Zusammenarbeit, entscheiden sich Heimtrainer und Fitnessstudiobesitzer für eines dieser intelligenten Indoor-Bikes von Stages Cycling oder Wahoo Fitness entscheiden, weil sie Gates vertrauen.

    HERAUSRAGENDE LEISTUNG
    FÜR FITNESS-TECHNOLOGIE

    An icon featuring a droplet with a sparkle

    SAUBER

    An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

    LEISE

    An icon representing smooth operation with three wavy lines.

    GESCHMEIDIG

    An icon depicting a strong, durable belt drive system.

    STARK

    MACHEN SIE SICH FIT MIT GATES RIEMENANTRIEBSSYSTEMEN

    Ganz gleich, ob Sie eine Frage haben oder ein Problem lösen müssen, unsere Anwendungsingenieure sind für Sie da - sprechen Sie uns an.

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

    FITNESS INNOVATIONEN & LÖSUNGEN

    VORGESTELLTE RESSOURCEN

    man using Gates Sonic 550C Belt Tension Meter

    GATES SONIC 550C RIEMENSPANNUNGSMESSGERÄT

    Dieses Messgerät ist unentbehrlich für eine optimale Funktion und Zuverlässigkeit. Mit ihm können Sie den Grad der Belastung und Spannung Ihrer Riemenantriebsanlagen präzise bestimmen. Dieses handliche Gates-Gerät analysiert die Schallwellen des Riemens und liefert sofort eine genaue Messung. Er ist für Zahnriemen, Keilrippenriemen und Keilriemen geeignet.

    heerful young african american woman reads message in phone and holds bottle of water in park, on city building background.

    WO KANN MAN GATES-PRODUKTE KAUFEN?

    Erwerben Sie Gates Riemen oder komplette Gates Belt Drive Systeme, egal ob Sie ein Händler, ein Hersteller oder ein Endverbraucher sind. 

    Gates Carbon Drive™ bike belt drive

    GATES FITNESS BROSCHÜRE

    "Entdecken Sie die persönlichen Fitness-Antriebslösungen von Gates. Laden Sie Ihr Exemplar der Gates Fitness Drive Solutions PDF-Broschüre herunter."

    Wenden Sie sich an unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über Fitness zu erfahren.