Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    AN DER SPITZE DER ZWEIRADREVOLUTION 

    MOUNTAINBIKES:
    WIR BIETEN ABENTEUER DESNÄCHSTEN LEVELS

    Downhill-Mountainbiker genießen dank der Integration der Gates Riemenantriebssysteme deutliche Verbesserungen hinsichtlich Leistung und Fahrerlebnis. Durch Reduktion der ungefederten Massen verbessern unsere Riemenantriebe die Reaktionsfähigkeit und das Handling des Fahrrads und sorgen so für ein geschmeidigeres, effizienteres Fahrgefühl. Wie immer steht Gates an der Spitze der Innovation und ermöglicht es Early Adopters, das Mountainbiken voranzutreiben.

     

    EBIKES:
    KONTINUIERLICHE LEISTUNGSVERBESSERUNGEN

    Elektrofahrräder sind das am schnellsten wachsende Segment der expandierenden Fahrradindustrie. Gates Belt Drives arbeitet mit Elektrofahrradherstellern zusammen, die Innovationen vorantreiben, die diesen Wandel prägen. Unsere langlebige Riementechnologie bietet kompromisslose Leistung für E-Bike-Nutzer.

     

    RADFAHREN IN DER STADT:
    BEITRAG ZU FAHRRADFREUNDLICHEN STÄDTEN

    Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt werden fahrradfreundlicher und erkennen die Bedeutung des städtischen Radfahrens zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen durch Emissionen, Verkehrsstaus und Parkplatz-Knappheit an. Initiativen wie Steuervergünstigungen für den Radweg zur Arbeit ermutigen die Menschen, kostengünstig ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Wir tragen zur Weiterentwicklung von Bike-Sharing-Programmen und günstigen Leihfahrrädern für Kurztrips und Transporte auf der letzten Meile bei. Gates Riemenantriebe können die Wartungskosten für den Fuhrpark erheblich senken und das Fahrerlebnis verbessern.

     

    UCI DOWNHILL MTB WELTCUP: DIE GELDBÖRSE MIT GÜRTEL IM WERT VON 100.000€

    Mountainbike-Rennen (MTB) waren schon immer eine Adrenalinsportart, die Fahrer und Fahrradtechnologie an ihre Grenzen bringt — und jetzt hat Gates den Einsatz erhöht. Wir haben ein Preisgeld ausgeschrieben in Höhe von 100.000€ für den ersten Elite-Fahrer, der ein Downhill-MTB-Weltcup-Rennen der Union Cycliste Internationale (UCI) auf einem von einem Gates-Riemen angetriebenen Fahrrad gewinnt. Es ist nichts weniger als Nervenkitzel pro Minute.

     

    FINDE MEHR HERAUS

    ERFAHRE GATES RIEMENANTRIEBE 

    Es ist nicht nur der beste Antrieb mit hoher Kilometerleistung auf dem Fahrradmarkt, sondern auch das führende nur für Fahrräder entwickelte Antriebs-Riemen-System. Riemen kennen keine Dehnung, keinen Rost und es ist keine Schmierung erforderlich. Unsere Riemenantriebe halten dank der fortschrittlichen Kohlefaser-Zugkörper-Technologie, die für ein herausragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sorgt, in der Regel zwei- bis dreimal länger als Metallketten. Die Riemenantriebssysteme von Gates sind in Tausenden von Modellen weltweit eingebaut: E-Bikes, Lastenräder und Pendlerräder, Mountainbikes, globale Trekking- und Tourenräder und sogar Heimtrainer.

     

    RIEMENANTRIEBSLÖSUNGEN VON GATES  

     

    REVOLUTIONÄRE TECHNOLOGIE,
    HERAUSRAGENDE RIEMENLEISTUNG

    An icon featuring a droplet with a sparkle

    SAUBER

    An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

    LEISE

    An icon representing smooth operation with three wavy lines.

    GLEICHMÄßIG

    An icon depicting a strong, durable belt drive system.

    STARK

    REVOLUTIONIEREN SIE MIT GATES RIEMENANTRIEB

    Bereit für modernste Riemenantriebstechnologie? Entdecken Sie innovative Fahrradlösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind — kontaktieren Sie uns noch heute.  

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    INNOVATIONEN UND LÖSUNGEN FÜR FAHRRAD- UND EBIKE-FAHRRÄDER

    AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

    Person using bike-sharing app on phone near parked bikes.

    MOBILE APP VON GATES ZUM SPANNEN DER RIEMEN

    Messen Sie die Spannung Ihres Gates Riemenantriebs akustisch. Zupfen Sie einfach an Ihrem Riemen wie an einer Gitarrensaite und lassen Sie das Mikrofon Ihres Telefons die Vibrationsfrequenz ablesen. Vergleiche das Ergebnis mit der Tabelle der App, um zu sehen, ob du die Spannung anpassen musst.

    a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

    GESUNDHEITSCHECK DES ANTRIEBSSTRANGS VON GATES

    Produktmanager, Rahmenbauer oder Radsportfans, die einen Rahmen entwickeln, der mit Riemenantrieb kompatibel ist, können die Spezifikationen „auf Herz und Nieren prüfen“, um sicherzustellen, dass die Berechnungen wie geplant funktionieren. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und erzeugen Sie so viele Ergebniszeilen wie gewünscht. Vergleichen Sie außerdem die Ergebnisse mit denen eines herkömmlichen Fahrrads, nutzen Sie unseren Gates Center Distance Calculator oder nutzen Sie unseren Gates eBike-Konfigurator.

     Blurry belt drive highlighted on a black background, labeled “Bicycle Drive Assistant.”

    BICYCLE DRIVE ASSISTANT

    Access the Bicycle Drive Assistant in Design Power to help you with new Gates Belt Drive designs. Built for Product Managers and OEs working with the latest motors and hubs, Bicycle Drive Assistant helps prevent mis-specs and improper drive selections.

    Sprechen Sie noch heute unser Team aus Branchenexperten und Anwendungstechnikern an, um mehr über Fahrräder und E-Bikes zu erfahren.