Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    ENTWICKLUNGEN IM BERGBAU

    INTELLIGENTER BERGBAU:
    EINE NEUE LANDSCHAFT 

    Der Vorstoß in Richtung Automatisierung, intelligente Minen und die Integration von IoT-Technologien in Geräten, Fahrzeugen und Infrastruktur verändert die Art und Weise, wie Bergbaubetriebe verwaltet werden. Diese Fortschritte versprechen eine Steigerung der Effizienz und Sicherheit, bringen aber auch die Herausforderung mit sich, immer komplexere Systeme zu entwickeln und zu erhalten.

     

    GESTEIGERTE EFFIZIENZ:
    DIE BALANCE FINDEN 

    Der Bergbau ist ein hartes Geschäft mit engen Margen und volatilen Rohstoffpreisen, daher ist die Kostenkontrolle von entscheidender Bedeutung. Selbst kleine Erhöhungen wie routinemäßige Wartungsarbeiten können zu Ausfallzeiten des Standorts führen und den Gewinn schmälern. Daher müssen Bergbauunternehmen nach Möglichkeiten Ausschau halten, die Effizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken, ohne Abstriche bei der Produktivität zu machen.   

     

    ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG:
    GEPAART MIT OPERATIVER AUSFÜHRUNG 

    Der Bergbausektor befindet sich mitten in einem Wandel – mit ehrgeizigen Zielen und der Notwendigkeit, alltägliche Praktiken von Grund auf neu zu überdenken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ob es um die Senkung der Kohlenstoffemissionen oder die Reduzierung von Wasserverschwendung geht, Bergbauunternehmen bewegen sich zunehmend zu verantwortungsvolleren Abläufen, um die weltweite Nachfrage nach Mineralien und Metallen zu decken und weiterhin Teil der Zukunft des Planeten zu sein.

     

    FÖRDERUNG VON INNOVATIONEN IM BERGBAU MIT GATES   

    Erfahren Sie, wie Gates den Bergbau mit innovativen Lösungen für Sicherheit, Effizienz und intelligente Abläufe unterstützt. Ihr zuverlässiger Partner für Innovationen im Bergbau.   

    MIT FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN RAUE BEDINGUNGEN MEISTERN   

    Der Bergbau bringt die Ausrüstung an ihre Grenzen, da Hydraulikschläuche ständigem Abrieb, extremem Druck und rauen Umgebungen ausgesetzt sind. Der unerbittliche Verschleiß von Schläuchen, die an Metalloberflächen, anderen Schläuchen und dem unebenen Gelände reiben ist eine häufige Herausforderung, die zu kostspieligen Ausfallzeiten und Reparaturen führt. Die meisten Standardschläuche, selbst mit zusätzlichem Schutz wie Federschutz oder Nylonrundriemen, können diesen Bedingungen nicht lange standhalten.

     

    Unsere XtraTuff™ Plus-Abdeckungstechnologien bieten eine zusätzliche Panzerschicht und bieten eine bis zu 25-mal höhere Abriebfestigkeit als Standard-Schlauchabdeckungen. Die MXT™- und MXG-Schläuche™ von Gates ® sind mit hochfestem, geflochtenem Stahldraht und einer proprietären Abdeckung aus Nitrilmischung verstärkt und so konzipiert, dass sie ständiger Biegung, hohem Druck und schleifenden Materialien standhalten und dafür sorgen, dass Ihre Abläufe reibungslos laufen, wo andere versagen würden. 

     

    ERFAHREN SIE MEHR

     

    BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE 
    DAUERHAFTE ROBUSTHEIT, ENTWICKELT VON GATES

    a document with a checkmark badge, indicating certified or patented approval

    MSHA-ZERTIFIZIERT  

    Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

    LEICHT UND FLEXIBEL FÜR EINE EINFACHE HANDHABUNG

    Static-conductive symbol in black and white.

    STATISCH LEITFÄHIG

    Circle icon with a snowflake and sun

    GROSSE TEMPERATURBEREICHE ZWISCHEN -30 °F BIS 212 °F ODER -34 °C BIS 100 °C

    KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG FÜR EINE KOMPLIZIERTE BRANCHE

    Die Bergbauindustrie hat ihre ganz eigenen Herausforderungen. Von nachhaltigen Praktiken bis hin zu Empfehlungen für Produkte, die den extremen Bedingungen des Sektors standhalten, sind die Mitglieder unseres Product Application-Teams bereit, Ihnen zu helfen. Kontaktieren Sie sie noch heute, um die Unterstützung zu erhalten, die Sie benötigen.  

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    INNOVATIONEN UND LÖSUNGEN IM BERGBAU

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER™ 

    Erstellen Sie mit unserer mobilen App originelle Muster oder prüfen Sie, ob Ihre Riemen repariert werden müssen. Unsere benutzerfreundliche Methode ermittelt, welche Riemen und Teile für Ihre Bergbaumaschinen am besten geeignet sind.

    Wheel front loader or bulldozer at a construction site

    BERGBAU-PRODUKTKATALOG 2015   

    Entdecken Sie alle Bergbauprodukte und erhalten Sie weitere Informationen zu Lösungen, Branchenspezifikationen und Gates-Support in unserem Katalog für Bergbauprodukte 2015.

    eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

    eCRIMP

    Koppeln Sie Ihre Presse mit eCrimp, einem leistungsstarken Online-Tool mit den aktuellsten Pressespezifikationen und -Anweisungen.

    Wenden Sie sich an unser Team aus Branchenexperten und Anwendungsingenieuren, um noch heute mehr über unsere Lösungen für den Bergbau zu erfahren.