Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    AKTUELLE TRENDS IN FORSTWIRTSCHAFT, HOLZ, ZELLSTOFF & PAPIER

    MÄRKTE:
    DIE NACHFRAGEMUSTER VERÄNDERN SICH  

    Um der steigenden Nachfrage nach leichten, langlebigen Verpackungen und Spezialpapieren gerecht zu werden, die durch E-Commerce- und digitale Medientrends getrieben werden, schwenken Unternehmen auf eine schnellere Produktion und flexiblere Lieferketten um. Gates bietet Riemenlösungen, die Mühlen und Herstellern helfen, ihre Abläufe zu optimieren, um in diesem sich entwickelnden Markt agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.  

     

    TECHNOLOGIE:
    INNOVATION TREIBT EFFIZIENZ  

    Innovative Verfahren wie Präzisionsforstwirtschaft und fortschrittliche Holzverarbeitungstechniken verbessern Effizienz und Qualität der Produkte. In der Papierherstellung steigern Technologien wie optimiertes Mahlen und Trocknen die Leistung. Bei Gates tragen wir dazu bei, Rollenketten durch leichte Riemen zu ersetzen, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und Geräusche zu reduzieren.  

     

    UMWELT:
    NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNGEN SIND DER SCHLÜSSEL 

    Angesichts der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Materialien und der Zielsetzungen von Konzernen, die CO2-Bilanz zu reduzieren, ist die Verwendung von nachhaltigem Holz und recycelten Ressourcen die bevorzugte Wahl in Bau und Fertigung. Gates Industrieriemen unterstützen die Energieeffizienzziele unserer Kunden und helfen Betreibern, ihre Treibhausgasemissionen zu senken.  

     

    POLY CHAIN®: EIN GAME CHANGER FÜR CULP LUMBER COMPANY

    Fünf Jahre später immer noch stark.  Culp Lumber von schweren Kettenantrieben auf Gates® Poly-Kette umgestellt:  Wartungsmanager Charlie Smith erzählt, wie diese einfache Änderung ihren Betrieb verändert hat – die Effizienz erhöht, die Wartung reduziert und die Sicherheit verbessert. Entdecken Sie die Innovationskraft mit Gates.

    GATES POLY CHAIN 

    Seit über einem Jahrhundert, seit der Einführung des ersten Gates Keilriemens, sind wir führend in der Innovation der Kraftübertragung. Unsere Teams erweitern weiterhin die Grenzen der Materialwissenschaft und fortschrittlichen Technologie, um eine unübertroffene Leistung zu erbringen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Poly-Kette Familie, die für ihre außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Belastbarkeit bekannt ist. Ein dreiviertel Zoll Riemen kann ein 8.800 Pfund schweres Kompaktlader mit Leichtigkeit heben. Entwickelt für leisen, leichten und sauberen Betrieb, erhöht das kurvenförmige Profil die Scherfestigkeit, während die rutschfeste Nylon-Zahnverkleidung Reibung reduziert und Schmierung eliminiert. Dank der von Aramid oder Gates patentierten Kohlefaser-Zugstränge mit minimalem Stretch sind unsere Riemen auf Zuverlässigkeit und maximale Effizienz ausgelegt.

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE INDUSTRIELLEN RIEMENLÖSUNGEN

     

    GATES POLY CHAIN™ GT™ CARBON™ RIEMEN
    FÜHRENDE ANTRIEBSTECHNOLOGIE 

    Icon of a gear with circular arrows indicating efficient performance.

    99% LEISTUNGSFÄHIGKEIT ÜBER DIE LEBENSDAUER DES ANTRIEBS

    Icon of a forestry forwarder vehicle, representing timber transport equipment.

    4400 % GRÖSSERE BELASTBARKEIT ALS RIEMEN MIT HOHEM DREHMOMENT (HTD)

    Icon representing lubricant-free operation with a crossed-out oil can symbol.

    KEINE SCHMIERUNG, NACHSPANNUNG ODER WARTUNG ERFORDERLICH

    Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

    RUHIGER, PLUS GLEICHWERTIGE KAPAZITÄT ZUR ROLLENKETTE IN GLEICHER BREITE

    WAS KANN GATES FÜR IHREN BETRIEB TUN?

    Egal, ob Sie von einer Kette auf einen Riemenantrieb umsteigen, Ihr aktuelles Antriebssystem aufrüsten oder Ihre Schlauchleitungen verbessern möchten – wir unterstützen Sie dabei.  

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

     

    FORSTWIRTSCHAFT, HOLZ, ZELLSTOFF & PAPIER INNOVATIONEN & LÖSUNGEN

    AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER™ 

    Gates Design Power ist für Desktop- und Mobilgeräte verfügbar und bietet Ihnen kostenlosen Zugriff auf unser Toolkit für digitale Innovationen, einschließlich Design Flex ProTM, damit Sie die nächste Generation von Riemenantrieben entwickeln und optimieren können.

    eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

    eCRIMP

    Hier finden Sie den schnellen und einfachen Weg, aktuelle Pressungspezifikationen für Ihre Gates Hydraulik- und Industrieschläuche zu erhalten. Beschaffen Sie sich die notwendigen Daten, die Sie benötigen, um sichere Baugruppen in Werksqualität herzustellen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Konto, erstellen Sie Favoriten und entwerfen Sie Pressungblätter zum Speichern, Herunterladen und Drucken.   

    Two power transmission belts in black made of rubber.

    KETTEN-ZU-BAND-UMRECHNUNG KOSTENEINSPARUNGSRECHNER

    Erfahren Sie, wie viel Sie an Betriebskosten sparen können, wenn Sie von Rollenkette auf Gates Poly Chain- oder PowerGrip-Synchronriemen umsteigen. . 

    Kontaktieren Sie unser Team aus Branchenexperten und Anwendungsingenieuren, um noch heute mehr über Forstwirtschaft, Holz, Zellstoff und Papier zu erfahren.