Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    SCHLÜSSELTRENDS PRÄGEN DIE BRANCHE

    HYGIENESTANDARDS ERHÖHEN
    STRENGE ANFORDERUNGEN AN DIE LEBENSMITTELSICHERHEIT ERFORDERN SAUBER LAUFENDE SYSTEME 

    Da die regulatorische Überprüfung zunimmt, überarbeiten Verarbeiter ihre Hygieneprotokolle. Die Industrie sieht eine Verschiebung hin zu hygienischem Design in Geräten, fortschrittlichen Reinigungstechnologien und strengeren Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen. Bei diesen Veränderungen geht es nicht nur um Einhaltung – sie verändern die betriebliche Effizienz und den Markenruf.  

     

    PRODUKTANGEBOTDIVERSIFIKATION
    DECKUNG DER VERBRAUCHERNACHFRAGE NACH VIELFALT 

    Verbrauchergaumen entwickeln sich und treiben einen Anstieg der SKU-Wachstum. Produktinnovation ist nach wie vor eine Schlüsselstrategie, um die Markenrelevanz in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld aufrechtzuerhalten. Prozessoren sind gefordert, die Effizienz zu erhalten und gleichzeitig die Produkte zu erweitern. Dieser Trend beschleunigt die Einführung flexibler Fertigungssysteme und Schnellwechseltechnologien und verändert die Dynamik der Produktion.  

     

    DIE KOMFORTREVOLUTION
    READY-TO-EAT STEHT IM MITTELPUNKT 

    Der verzehrfertige Sektor setzt seinen Aufwärtskurs fort, der durch geschäftige Lebensstile, Urbanisierung und ein Wachstum der Pro-Kopf-Einkommen angetrieben wird. Diese Produkte sind aufgrund ihres höheren Preises auch für Lebensmittelhändler wertvoll. Dieses Wachstum treibt Innovationen in den Bereichen Verpackung, Konservierungstechniken und Last-Mile-Logistik voran. Prozessoren erfinden Produktlinien neu, um dieser Verschiebung gerecht zu werden und gleichzeitig Produktintegrität und Lagerfähigkeit zu erhalten.  

     

    KUNDENSTIMMEN: WIE GATES ERFOLG HAT

    Bei Rock Bottom Brewery beginnt außergewöhnliches Bier mit dem richtigen Werkzeug und wir sind stolz, einen Teil ihres Erfolgs beizutragen. Schläuche von Gates sind entscheidend für Effizienz, Sauberkeit und Sicherheit. Unsere leichten, flexiblen und langlebigen Schläuche beseitigen Knick- und Druckverluste und machen den Prozess schneller und zuverlässiger.

    KONZIPIERT FÜR DIE LEBENSMITTELVERARBEITUNG UND KORROSIVE UMGEBUNG  

    Gates TPU erweiterte das Sortiment an Synchro-Power Flex-Riemen um rostfreie Stahlkabel-Zugstränge. Zudem ist die Steigung T10 nun auch mit Aramidverstärkung erhältlich. Dadurch kann der Gates Synchro-Power Flex-Riemen in einer korrosiven Umgebung arbeiten. Darüber hinaus kann Gates den Synchro-Power Flex-Riemen mit einem lebensmittelechten TPU-Harz herstellen, Das in Kombination mit der Edelstahl- oder Aramidschnur die Riemen für den direkten Lebensmittelkontakt auf der Rückseite geeignet macht.

     

    SYNCHRO-POWER FLEX PRODUKTDATENBLATT HERUNTERLADEN

     

    BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE: POLYURETHANRIEMEN
    EIN ERFOLGSREZEPT

    Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

    FDA- UND EU-VORSCHRIFTEN ERFÜLLEN

    Black and white icon with an illustration of a broom and a bucket

    ENTWICKELT FÜR WASHDOWNUMGEBUNGEN

    Black and white icon with an illustration of two arrows pointing to different directions (left and right)

    DROP-IN-ERSATZ FÜR DIE MEISTEN KUNSTSTOFF-MODULBÄNDER

    Black and white icon with an illustration of a magnifying glass

    VERSIEGELTE RÄNDER UND EINGEBETTETE ZUGTRÄGER VERHINDERN DAS EINDRINGEN VON MIKROBEN

    FÜR EXZELLENZ ENTWICKELT

    Unsere leistungsstarken Kraftübertragung- und Fluidübertragungsprodukte wurden entwickelt, um den anspruchsvollen Bedingungen des Lebensmittel- und Getränkebetriebs standzuhalten, Ausfallzeiten zu minimieren und Wartungsanforderungen zu optimieren. Wir helfen Ihnen dabei, die Produktivität zu optimieren, die Betriebskosten zu senken und die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte zu gewährleisten.   

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

     

    LEBENSMITTEL & GETRÄNKE INNOVATIONEN & LÖSUNGEN

    AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

    Delivery by farmers of new harvest of sweet white grapes that are being crushed

    WASSERSPARRECHNER

    Testen Sie unseren Wassersparrechner und erhalten Sie eine Schätzung, wie viel Ihre Anlage an Betriebskosten einsparen könnte, wenn Sie PosiClean-Förderbänder einsetzen.

    Two power transmission belts in black made of rubber.

    KOSTENEINSPARUNGSRECHNER FÜR DIE UMSTELLUNG VON KETTE AUF RIEMEN

    Der Wechsel von Rollenketten zu Gates Synchronriemen kann Ihrer Anlage bereits im ersten Jahr Geld sparen! Erstellen Sie eine individuelle Kalkulation und bestimmen Sie Ihren Return on Investment (ROI).

    Kontaktieren Sie noch heute unser Team aus Branchenexperten und Anwendungsingenieuren, um mehr über unsere Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erfahren.