Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    TRENDS IN RECHENZENTREN

    KI-ENTWICKLUNG:
    DER ANSTIEG DER FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG  

    KI, maschinelles Lernen und Hochleistungsrechnen heben Rechenzentren auf ein neues Leistungs- und Effizienzniveau – und erzeugen auch noch nie dagewesene Hitze. Gates fortschrittliche Thermomanagementlösungen – einschließlich Data MasterTM-Kühlschläuche und speziell entwickelte Fluidtransferkomponenten – helfen Rechenzentren dabei, Wärme effizient zu verteilen und abzuführen, wodurch thermische Drosselungen, Serverausfälle und ungeplante Ausfallzeiten verhindert werden.

     

    ENTDECKEN SIE DIE DATA MASTER SCHLAUCH FAMILIE

    ENERGETISCHER WIRKUNGSGRAD
    STEIGENDE HITZE, STEIGENDE HERAUSFORDERUNGEN 

    Rechenzentren stehen im Hinblick auf den Energie- und Wasserverbrauch einer intensiven Prüfung gegenüber. Das Erreichen aggressiver ESG-Ziele erfordert intelligentere, effizientere Thermomanagementstrategien. Zukunftsweisende Betreiber investieren in geschlossene Kreislaufsysteme, recycelbare Materialien und energiesparende Komponenten, die langfristigen Umwelt- und Kosteneinsparungszielen entsprechen. Gates Hochleistungskühlschläuche und energieeffiziente Rechenzentrumspumpen unterstützen eine Flüssigkeitskühlung mit hohem Durchfluss und geringer Permeation, optimieren das Wärmemanagement und senken gleichzeitig Stromverbrauch und Betriebskosten.

     

    ENERGIEEFFIZIENTE RECHENZENTRUMSPUMPEN ENTDECKEN

    SCHEITERN IST KOSTSPIELIG:
    MISSIONSKRITISCHE KÜHLUNG 

    Rechenzentren treiben Finanztransaktionen, Cloud-Services, Gesundheitswesen und globale Kommunikation voran – wenn sie sinken, spürt die Welt das. Selbst minutenlange Ausfallzeiten können Millionenverluste, Datenkorruption oder Servicestörungen bedeuten. Gates Thermomanagement-Lösungen sorgen für Zuverlässigkeit in Hyperscale-, Colocation- und Unternehmensrechenzentren – denn in einer Welt, die nie aufhört, kann Ihr Kühlsystem ebenso wenig.

     

    BAUEN SIE HEUTE EIN ELASTISCHERES KÜHLSYSTEM

    NACHGEWIESENE KOMPETENZ. ZWECKGEBAUTE INNOVATION.

    Gates verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Wärmemanagement, von der Automobilkühlung bis zur industriellen Klimatechnik. Unsere Rechenzentrumspumpen wurden speziell für Rechenzentrumsumgebungen mit fortschrittlichen Axialflussmotoren entwickelt, die bis zu 25 % effizienter sind als herkömmliche Konstruktionen.

     

    Kompakt und skalierbar erreichen diese Pumpen Durchflussraten von bis zu 400 L/min, unterstützen 12V- bis 800V-Systeme und sind mit glykolbasierten und dielektrischen Kühlmitteln kompatibel.

    BEWÄHRTE EXPERTISE IN FORTSCHRITTLICHEN KÜHLLÖSUNGEN  

    Gates steht seit über einem Jahrhundert an der Spitze der Fluidenergie- und Wärmemanagementlösungen, die die Industrie am Laufen halten. Da die Nachfrage nach Hochleistungsrechnern wächst, gewährleistet unsere Expertise in der Präzisionskühlung effiziente, zuverlässige und skalierbare Thermomanagementlösungen für die nächste Generation von Rechenzentren.

     

    • Engineering, dem Sie vertrauen können

    • Entwickelt für Hochleistungskühlung

     

    ENTDECKEN SIE GATES LÖSUNGEN FÜR IHRE RECHENZENTRUMSKÜHLUNG 

     

    EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE
    ÜBERRAGENDE LEISTUNG DER RECHENZENTRUMSPUMPE

    Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

    LEAK-PROOF 

     

    Nass-/Trockenseitendesign schützt kritische Geräte

    Monochrome icon of a computer alongside a gear wheel, illustrating the concept of OTA software functionality.

    INTEGRIERTE ÜBERWACHUNG

     

    Warnungen helfen Ingenieuren, Problembereiche schnell zu identifizieren und schneller zu lösen

    ANPASSBARE OPTIONEN 

     

    Helfen Sie Ihrem Unternehmen, sein Skalierbarkeitspotenzial mit kundenspezifischen Designs zu erreichen

    Circle icon easy installation hand holding wrench

    LEICHT ZU INSTALLIEREN

     

    Geeignet für verschiedene Systemausführungen

    ENTDECKEN SIE, WIE GATES DIE ZUKUNFT ANTREIBT 

    Bereit, Ihren Betrieb zu transformieren? Entdecken Sie die Zukunft der Rechenzentrumskühlung mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Anforderungen.  

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

     

    REVOLUTIONÄRE KÜHLINNOVATIONEN & -LÖSUNGEN

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    Row of illuminated data center server racks with glowing cables and blue-green lighting.

    BROSCHÜRE FÜR RECHENZENTREN

    Aufgrund unserer Erfahrung und unseres innovativen Ansatzes bieten wir neue, kreative Lösungen für die Kühlung von Rechenzentren. Diese zuverlässigen Lösungen verbessern die Leistung und sorgen für Sicherheit.

    Gates Data Master MegaFlex industrial hoses in red and blue labels

    DATA MASTER SCHLAUCHFAMILIE

    Sehen Sie sich das komplette Sortiment an Data Master Schläuchen an. Diese Schläuche liefern maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Quellleitungen, Serverracks und mehr. 

    Technician installing a hard drive into a server rack in a data center

    DATA CENTER UQD DATENBLATT

    Ob Sie Stachelfittings oder Gewindeanschlüsse benötigen, Gates bietet die richtige Verbindung, um die Konsistenz und den Durchfluss in Ihren Systemen zu erhöhen.

    Kontaktieren Sie noch heute unser Team aus Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über Kühlungslösungen für Rechenzentren zu erfahren.