Alle CVT-Riemen sehen ähnlich aus, aber es zählt, was unter der Oberfläche steckt. Die Motorleistung wird über Zugkörper innerhalb des Riemens auf das Getriebe und die Räder übertragen. Was Gates G-Force Riemen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir diese Zugkörper behandeln: Wir verwenden hitze- und verschleißfeste Gummipolymere. Damit erreichen unsere Gurte eine hervorragende Steifigkeit – bei Temperaturen bis zu 338 Grad Celsius (170 Grad Celsius) – ohne Verglasung oder Aushärtung. Und Dynamometertests beweisen, dass G-Force-Gurte bis zu fünfmal länger halten als andere Hochleistungsgurte.
"Die G-Force WorkHorse CVT-Riemen wurden entwickelt, um die härtesten Aufgaben und Trails zu meistern und bieten eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie die Standard-G-Force-Reihe sowie eine um 45 % erhöhte Hitzebeständigkeit. Neben der Leistungsübertragung, die Sie für den Transport schwerer Lasten in anspruchsvollem Gelände benötigen, gewinnen Sie erstaunliche Haltbarkeit und Riss- und Verschleißfestigkeit."
Die Gates G-Force RedLine CVT-Riemen wurden für wildeste Fahrten über Dünen, Wüsten, Berge und Offroad-Rennstrecken entwickelt und wurden ausgiebig im Labor und im Feld getestet. Sie halten extremer Reibung, starker Druckkraft und übermäßiger Wärme stand, die durch hohe Beschleunigung, häufiges Zurückschalten und schwere Belastungen entsteht. Das bedeutet für Sie bessere Beschleunigung, höhere Höchstgeschwindigkeit, bei geringeren Drehzahlen und weniger Energieverlust in extremen Offroad-Umgebungen.
Der kanadische UTV-Profi Mark Meyer erzählt, wie der Wechsel zu Gates G-Force RedLine CVT-Gurts seine Rennerfahrung verändert hat. Neben der Erkenntnis, dass er seit der Umstellung keinen Riemenausfall mehr hatte, seht ihr hier fantastische Aufnahmen von Meyers spektakulärsten Rennen auf Schnee und Staub.
Gates Belt Drive-Lösungen revolutionieren nicht nur die Leistung von Powersport und Freizeitfahrzeugen, sondern machen auch das Pendeln in der Stadt zu einem saubereren, leiseren Erlebnis.