Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    VORSTELLEN, WEITERENTWICKELN, UMSETZEN 

    Alles beginnt mit einer Idee. Die Ingenieure von Gates haben das Fahrradfahren neu erfunden und innovative Lösungen für den Riemenantrieb entwickelt, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Jetzt können sich die Fahrer vom Lärm, dem Öl und dem Gewicht einer traditionellen Metallkette verabschieden. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Materialwissenschaft und der weltweiten Fertigung haben wir eine Reihe von sauberen und langlebigen Riemenantrieben entwickelt, die keine Schmierung benötigen. Unsere Fahrradriemen-Antriebstechnologien entsprechen der wachsenden Nachfrage nach effizienten, nachhaltigen und wartungsarmen Lösungen für die urbane Mobilität und spiegeln unser ständiges Engagement zur Verbesserung des Radfahrerlebnisses wider. Da immer mehr Menschen auf zwei Rädern unterwegs sind, können sie sich darauf verlassen, dass Gates die Leistung und Haltbarkeit bietet, die sie brauchen, sei es für den täglichen Weg zur Arbeit oder für schwierige Geländebedingungen. 

     

    BROSCHÜRE ANSEHEN 

    RESSOURCEN UND TIPPS

     

    WICHTIG: Für die richtige Handhabung und Spannung des Riemens lesen Sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch.

    Benutzerhandbuch: CS | DE | EN | ES | FR | HE | HU | IT | JA | NL | PL | RU | SV | 中文

    GBD-Ordner: DE | EN | ES | NL | 中文

    Garantie

    Technische Mitteilungen

    Kaufanleitung

    Häufig gestellte Fragen (FAQs)

     

    CDX™: GEBAUT FÜR EXTREME LEISTUNG

    Für Fahrer, die bis an die Grenzen gehen, sind die Gates® CDX Riemen für extreme Leistung unter härtesten Bedingungen entwickelt worden. Ganz gleich, ob Sie ein globales Trekking unternehmen, auf einer Tour mit hoher Kilometerleistung unterwegs sind oder durch unwegsames Gelände rasen, CDX-Riemen bieten unübertroffene Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Mit unserem CenterTrack™-Design für eine optimale Riemenausrichtung erfüllen unsere Riemen die Anforderung, in rauen Umgebungen verlässlich zu funktionieren, und bieten neben einem geringeren Gewicht eine direkte Kraftübertragung für Fahrer, die Präzision und Ausdauer verlangen.

     

    GATES CDX RIEMEN

    CDC™: OPTIMIERTE LEISTUNG FÜR EINEN EFFIZIENTEN MITTELANTRIEB 

    Die CDC-Riemen von Gates wurden für längere Pendlerstrecken und eBikes mit mittlerem Drehmoment entwickelt. Sie sind für Fahrer konzipiert, die Wert auf Haltbarkeit und Leistung legen. CDC-Riemen sind für eBikes mit mittlerem Antrieb und einem Drehmoment von bis zu 75 Nm optimiert. Sie sind für höhere Belastungen und ständige Beanspruchung geeignet und somit ideal für anspruchsvolle, längere Fahrten. Die CDC-Riemen sind mit dem CenterTrack-System ausgestattet und nutzen fortschrittliche Karbonfaser-Zugstränge und Elastomere der nächsten Generation für eine reibungslose und zuverlässige Leistungsübertragung, was den Wartungsaufwand für Vielfahrer reduziert.

     

    GATES CDC RIEMEN

    CDN™: ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG FÜR LÄSSIGE, ALLTÄGLICHE FAHRTEN

    Die CDN-Riemen von Gates sind perfekt für kurze Strecken und gelegentliche Fahrten in der Stadt geeignet. Sie bieten eine Einstiegslösung, die saubere, leise Leistung mit geringem Wartungsaufwand kombiniert. CDN-Riemen sind ideal für Fahrer, die ihr Fahrrad für schnelle Fahrten oder Besorgungen nutzen. Sie verfügen über Carbonfaser-Zugstränge für Stärke und Zuverlässigkeit und sind mit unserem CenterTrack-Kettenraddesign ausgestattet, das einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Sie sind für einen leichteren, weniger häufigen Gebrauch als CDC-Riemen ausgelegt.

     

    GATES CDN RIEMEN

    ST™: WESENTLICHE LEISTUNG, MINIMALE WARTUNG

    Die Gates ST-Riemen sind ideal für Saison- oder Freizeitfahrer, die ihr erstes riemengetriebenes Fahrrad suchen. Sie sind eine erschwingliche und zuverlässige Option für Fahrer mit drei oder weniger Gängen. Die ST-Riemen bestehen aus Ethylenelastomer der nächsten Generation und Carbonzugsträngen und eignen sich ideal für Hersteller und Radsportler, die eine wartungsarme, langlebige Lösung für den Einstieg in die Performance suchen.

     

    GATES ST RIEMEN

    RIEMENANTRIEBSPRÄZISION MIT GATES DESIGN POWER™

     

    Suchen Sie nach einem reibungsloseren Fahrraddesign-Erlebnis? Das Bicycle Drive Assistant-Modul nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Auswahl des richtigen Riemenantriebs ab. Ob für den täglichen Arbeitsweg, das Mountainbiken oder den Hochleistungssport – erhalten Sie die passenden Komponenten, optimiert für Ihre Fahrt.

     

    MEHR ÜBER DESIGN POWER ERFAHREN

     

    DIE BROSCHÜRE ZUM BICYCLE DRIVE ASSISTANT HERUNTERLADEN

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER GATES RIEMENANTRIEBE 

     

    "Interessieren Sie sich für unsere hochmoderne Riementechnologie? Egal, welche Fragen Sie haben oder welche Antworten Sie suchen, setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung - wir sind für Sie da."  

     

    MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

    MIT GATES RIEMENANTRIEB HABEN SIE DIE NASE VORN

    REVOLUTIONIERUNG DES RADSPORTS

    Verabschieden Sie sich von fettigen Ketten und freuen Sie sich auf ein sanftes, sauberes und leises Fahren mit Gates Belt Drive. Der geringere Wartungsaufwand, die längere Haltbarkeit und die aufgeräumte Ästhetik machen ihn zum perfekten Upgrade für den Stadtverkehr, für Offroad-Abenteuer und alles, was dazwischen liegt. 

     

    RIEMENANTRIEBSANWENDUNGEN FÜR FAHRRÄDER

    OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR URBANE MOBILITÄT & POWERSPORTS 

    Gates Belt Drive Lösungen verändern die Art und Weise, wie wir von A nach B kommen, nicht nur für Fahrräder, sondern auch für den täglichen Stadtverkehr und die Durchquerung der wildesten Landschaften. 

    VORGESTELLTE RESSOURCEN

    a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

    FAHRRAD-FINDER

    Bereit, Ihr Fahrerlebnis zu revolutionieren und Ihr Leben zu vereinfachen? Das Gates Riemenantriebssystem ist auf Tausenden von Fahrradmodellen führender Marken und in vielen Stilrichtungen erhältlich. Ob Sie ein zuverlässiges Pendlerfahrrad, ein robustes Mountainbike oder ein elegantes Tourenrad suchen – viele der weltweit führenden Fahrradmarken sind mit dem Gates Riemenantriebssystem ausgestattet. Nutzen Sie unsere Bike Finder-Filter, um Ihren Fahrradtyp, Ihre Marke oder Ihre Region auszuwählen.

    Gates logo with text reading “Belt Drive University | Velo” on a dark background with yellow accent.

    ANLEITUNGSVIDEOS

    Von der richtigen Handhabung bis zur Verwendung von Spannwerkzeugen – unsere kurzen Instruktionsvideos behandeln eine Vielzahl hilfreicher Themen.

    KAUFANLEITUNG

    Es gibt viele Möglichkeiten, Produkte von Gates zu bestellen. Egal, ob Sie Radfahrer, Fahrradladenbesitzer, Händler oder Fahrradmarke sind – hier erfahren Sie, wie Sie bestellen können.

    Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über unsere Riemenantriebssysteme für Fahrräder zu erfahren.