Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    MAXIMALE EFFIZIENZ – DIE OPTIMALE LÖSUNG
    FÜR IHRE BETRIEBLICHEN ANFORDERUNGEN 

    Bei der Entwicklung eines neuen Riemenantriebs müssen Sie die spezifischen Leistungsanforderungen Ihrer Anlage berücksichtigen und genau hier unterstützt Sie Gates. Mit dem Quad-Power 4 können Sie Antriebe mit weniger Riemen und schmaleren Scheiben realisieren, ohne an Leistung zu verlieren und gleichzeitig Stillstandzeiten durch Nachspannen sowie häufige Riemenwechsel vermeiden.  

     

    LADEN SIE DAS SELL SHEET HERUNTER

        

    FLENKENOFFENER KEILRIEMEN FAMILIENBROSCHÜRE

    ZEIT IST GELD  

    Wenn jede Sekunde zählt, können Sie sich auf die Vorteile des Quad-Power 4 verlassen. Er spart Ihnen Zeit und verbessert gleichzeitig die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebs in zahlreichen Einsatzbereichen.

     

    DAS OFFIZIELLE PROMO-POSTER HERUNTERLADEN

    GATES QUAD-POWER 4

    Unübertroffene Stärke, unübertroffene Leistung.

    IHRE ULTIMATIVE HOCHLEISTUNGSLÖSUNG

    • Quad-Power 4-Technologie: Bietet höchste Drehmomentkapazität für eine optimale Leistungsübertragung
    • Temperaturbeständigkeit: Speziell entwickelt, um Schäden und Verschleiß bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen zu minimieren (–50 °C bis +130 °C)
    • Öl- und Chemikalienbeständigkeit: Erfüllt ARPM IP für Öl- und Chemikalienbeständigkeitsstandards
    • Antistatisch: Entspricht den Normen ISO 1813 und ARPM IP-3-3 für elektrische Leitfähigkeit
    • Gates Längenabgleich: Ermöglicht die Montage mehrerer Riemen auf demselben Antrieb, ohne vorheriges Messen bzw. Sortieren

    MEHR ERFAHREN

     

    EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

    Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

    KEIN NACHSPANNEN MEHR ERFORDERLICH 

    Sichern Sie eine unterbrechungsfreie Produktivität – mit einem Keilriemen, der kein Nachspannen und keine Wartung erfordert.

    Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

    BIS ZU 30% ERHÖHTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT*

    "Erleben Sie einen deutlichen Leistungsschub, der Ihre industriellen Anwendungen auf ein neues Niveau hebt.

     

    *Im Vergleich zu Standard Gates Produkten

    Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

    BIS ZU 200% LÄNGERE STANDZEIT*

    Die neue Ethylen-Elastomer-(EE)-Gummimischung sorgt für höhere Haltbarkeit und längere Austauschintervalle.

     

    *Im Vergleich zu Standard Gates Produkten

    Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

    ERHÖHTE LEISTUNGSDICHTE

    Senken Sie Ihre Vorlaufkosten, indem Sie schmalere Scheiben und weniger Riemen verwenden.

    NEUE MASSSTÄBE IN DER LEISTUNG

    Nutzen Sie die hohe Leistungsdichte des Quad-Power 4. Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Anwendungsspezialisten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Antriebe neu gestalten und optimieren können. 

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    ANWENDUNGEN IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIELLEN ENDMÄRKTEN

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Erstellen Sie individuelle Antriebslösungen oder prüfen Sie Ihren Wartungsbedarf mit unseren Desktop- und Mobilanwendungen. Unser intuitives System hilft Ihnen, die optimalen Riemen und Komponenten für Ihre riemenlosen Keilriemenantriebe zu identifizieren.

    Download the full Gates Industrial Power Transmission catalog to find the perfect belt drive components for your operation.

    KATALOG INDUSTRIELLE ANTRIEBSTECHNIK

    Laden Sie den vollständigen Gates Katalog für industrielle Antriebstechnik herunter, um die idealen Riemenantriebskomponenten für Ihren Betrieb zu finden. Entdecken Sie verschiedene Größen, Materialien und Ausführungen, um optimal abgestimmte Lösungen zu entwickeln.

    Where to Buy button with white and red text on a black background

    VERTRIEBSPARTNER FINDEN

    Sie suchen Gates Produkte? Nutzen Sie unser Suchtool, um autorisierte Händler und Vertriebspartner in Ihrer Nähe zu finden. Erhalten Sie Zugang zu hochwertigen Automobil- und Industrieprodukten, bequem an einem Standort in Ihrer Umgebung.

    Kontaktieren Sie noch heute unser Team aus Industrieexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über unsere flankenoffenen Keilriemenlösungen zu erfahren.