Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    STEIGENDE KOSTEN TREIBEN
    DIE NACHFRAGE NACH EFFIZIENZ

    Der Bedarf an Kühlsystemen macht einen großen Teil der Betriebskosten eines Rechenzentrums aus, und herkömmliche Systeme verbrauchen oft mehr Strom als nötig. Die Bewältigung dieser Kosten und die Aufrechterhaltung von Spitzenleistungen ist ein wichtiger Trend, der die Zukunft des Betriebs bestimmt. Die Produktlinien Data Master™, Data Master Megaflex™ und Data Master Eco von Gates bieten eine Vielzahl von Schlauchvorteilen in verschiedenen Größenbereichen und gewährleisten die perfekte Passform, Durchflussrate und Ausstattung für die Anforderungen Ihres Systems.

     

    Neue hocheffiziente Flüssigkeitskühlsysteme können zu geringeren Energiekosten für Kühlung beitragen und bieten eine bessere Temperaturkontrolle, insbesondere wenn sie mit Schlauchlösungen kombiniert werden, die den Kühlmittelfluss optimieren.

     

    LADEN SIE DAS DATA MASTER-VERKAUFSBLATT HERUNTER

        

    LADEN SIE DAS DATA MASTER MEGAFLEX VERKAUFSBLATT HERUNTER

    RISIKEN VON KÜHLMITTELVERSCHMUTZUNG  

    Mit der zunehmenden Verbreitung von Flüssigkeitskühlsystemen und immer vielfältigeren Kühlflüssigkeiten wächst die Sorge um das Risiko einer Verunreinigung der Kühlflüssigkeit, die zu einer Beschädigung kritischer Geräte führen kann. Unreine oder verunreinigte Kühlmittel können Bauteile korrodieren und erodieren lassen, Lecks verursachen und zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Aufrechterhaltung der Reinheit von Flüssigkeiten mit vollständig integrierten und kompatiblen Komponenten trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Systeme und zum Schutz Ihrer Geräte bei.

     

    LADEN SIE DAS DATA MASTER ECO-VERKAUFSBLATT HERUNTER

        

    LADEN SIE DIE BROSCHÜRE ZUR DATENMASTER-FAMILIE HERUNTER

    Gates Data Master™ Kühlschlauch

    Mit einem robusten Design, das auf Langlebigkeit, erstklassige Kühlmittelkompatibilität und Flexibilität ausgerichtet ist, ist die Data Master-Reihe Ihre Antwort darauf, in der sich schnell entwickelnden Welt der Rechenzentrumskühlung die Nase vorn zu haben. Sehen Sie sich dieses Video an, um die Details zu sehen.

    DATA MASTER KÜHLSCHLAUCH

    Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Kühlsystems und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit mit dem Gates Data Master Kühlschlauch. 

     

    • Data Master: Die ideale Lösung für schmalere Durchmesser und zinkfreie, peroxidgehärtete EPDM-Rohrmaterialien, erhältlich mit einem Innendurchmesser von 7/32 Zoll bis 1 Zoll. ID DN6 (7/32") bis DN25 (1"), perfekt für kompakte Installationen.
    • Data Master MegaFlex: Ihre ultimative Lösung für große Ausweise mit MegaFlex-Technologie, erhältlich in Größen bis zu 4 Zoll. Konzipiert für anspruchsvolle Systeme mit hohem Durchfluss.
    • Data Master Eco: Unser Data Master-Schlauch mit dem kleinsten Durchmesser, erhältlich in 3/16", 1/4" und 3/8". Entwickelt mit einer halogenfreien Hülle und einem niedrigeren CO2-Fußabdruck für zusätzliche Nachhaltigkeitsvorteile.

    Unser vielfältiges und innovatives Set an für Rechenzentren spezifischen Materialien unterstützt die Langlebigkeit Ihres 24/7-Betriebs. Die Data Master-Familie liefert schadstofffreie Kühlmittel und eignet sich daher hervorragend für geschlossene Kühlkreislaufsysteme mit niedrigem und hohem Durchfluss für neue und expandierende Rechenzentrumsprojekte.

    ENTDECKEN SIE DATA-MASTER-PRODUKTE

        

    ENTDECKEN SIE DIE MEGAFLEX-PRODUKTE VON DATA MASTER

        

    WEITERE DATA MASTER ECO-PRODUKTE ANZEIGEN

    DATENMASTER-FAMILIE EIGENSCHAFTEN + VORTEILE

    Vereinfachtes Logo für umweltfreundliche Materialien in Schwarz und Weiß.

    SAUBERERE SYSTEME

    Entscheiden Sie sich für die zinkfrei, peroxidvernetzte EPDM-Seele von Data Master, um eine Verschmutzung der Flüssigkeit im Laufe der Zeit zu vermeiden.

    Minimalistisches Logo, das überlegene Flexibilität repräsentiert.

    ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT

    Für eine einfachere Verlegung in komplexen Situationen.

    Emblem, das eine überlegene Kompatibilität mit Kühlmittelmischungen zeigt.

    KÜHLMITTELKOMPATIBILITÄT

    Entwickelt für eine breite Palette von Kühlmittelmischungen, einschließlich PG25.

    Logo, das überlegene Flammenschutz in Schwarz und Weiß zeigt.

    FLAMMBESTÄNDIG

    Schlauchoptionen, die UL94V-0-Zertifizierungen und Tests nach UL224 VW-1-Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit enthalten.

    Minimalistisches Logo, um das Merkmal eines kleineren Durchmessers darzustellen.

    VIELSEITIGE GRÖSSEN

    Wählen Sie zwischen Data Master und Data Master Eco für enge Profile oder Data Master Megaflex für größere Flow-Anforderungen.

    Ozonbeständiges minimalistisches Logo in Schwarz und Weiß

    OZONBESTÄNDIGKEIT

    Hervorragende Ozonbeständigkeit zur Milderung der Degeneration durch Elektronik.

    HERSTELLERSPEZIFISCHE TECHNOLOGIE

    Die MegaFlex-Designtechnologie erhöht die Flexibilität bei unseren Schlauchoptionen mit großem Durchmesser.

    NACHHALTIGE FUNKTIONEN

    Data Master Eco verfügt über eine halogenfreie und flammhemmende Hülle, die so konstruiert ist, dass sie bei der Herstellung bis zu 75% CO2e reduziert.

    KALT, SAUBER, ZUVERLÄSSIG

    In unternehmenskritischen Umgebungen kommt es auf jedes Grad an. Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, um weitere Informationen zu Produkten zu erhalten, mit denen Sie Ihre Rechenzentren auf die nächste Level heben können.

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    ANWENDUNGEN IN INDUSTRIELLEN ENDMÄRKTEN

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    eCrimp™-Plattform für hydraulische Baugruppen, Schläuche und Kupplungen.

    eCRIMP

    Eine innovative webbasierte Pressdaten-App, die genaue, aktuelle Schlauch- und Armaturenspezifikationen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für perfekte Ergebnisse bietet.

    Eine Sammlung von Werkzeugen und einem Schlauch auf einem Holztisch.

    STRÖMUNGSDRUCK-RECHNER

    Zerstreuen Sie alle Ihre Bedenken im Zusammenhang mit Fluid-Lösungen. Wir bieten kreative Möglichkeiten zur präzisen Erkennung und Behebung von Durchflussproblemen und stellen so sicher, dass Ihre Anwendungen mit maximaler Effizienz arbeiten.

    Ein Mann in einem weißen Kittel beschäftigt sich mit einem großen Edelstahltank.

    INDUSTRIE-SCHLAUCH UND ARMATUREN KATALOG

    Der Produktkatalog für Industrieschläuche und -armaturen von Gates kombiniert detaillierte Produktinformationen mit Sicherheitswissen, damit Ihr Betrieb sicher und reibungslos funktioniert.

    Wenden Sie sich noch heute an unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über unsere Data Master Data Center Kühlschlauch zu erfahren.