Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    WENN SAUBERKEIT AM WICHTIGSTEN IST
    VERTRAUEN SIE AUF GATES UND UNSERE PRODUKTE FÜR DIE INDUSTRIELLE REINIGUNG

    Mit der Fähigkeit, einem Arbeitsdruck von 42,0 MPa standzuhalten, bietet der Clean Master Plus dieselben außergewöhnlichen Eigenschaften wie die Standardversionen mit dem Vorteil, dass er 50 % flexibler und im Durchschnitt 22 % leichter ist als herkömmliche 42,0 MPa Druckwaschschläuche.

     

    VERKAUFSPROSPEKT HERUNTERLADEN

    HOHE HALTBARKEIT

    Wenn der Arbeitstag vorbei ist, zeigt sich unsere höchste Abriebfestigkeit und extreme Reinigungskraft, und stellt sicher, dass Ihre schweren Maschinen in einem Top-Zustand bleiben. Verringern Sie die Ermüdung Ihrer Mitarbeiter, erhöhen Sie die Produktivität und manövrieren Sie besser in engen Räumen mit unserem neuesten Mitglied der Clean Master Schlauchreihe, dem Clean Master Plus. Mit der Fähigkeit, einem einem Arbeitsdruck von 42,0 MPa (6.000 psi) standzuhalten, bietet der Clean Master Plus dieselben außergewöhnlichen Eigenschaften wie die Standardversionen mit dem Vorteil, dass er im Durchschnitt 50 % flexibler und 22 % leichter ist als herkömmliche 42,0 MPa (6.000 psi) Druckwaschschläuche.

     

    ERKUNDEN SIE DIE PRODUKTDETAILS

    PRÄZISION FÜR MITTLERE BEANSPRUCHUNG

    Unsere Druckreinigerschläuche für mittlere Beanspruchung eignen sich perfekt für Sanitär- und Autowaschanwendungen und liegen im Bereich von 21,0 MPa (3.000 psi) und 28,0 MPa (4.000 psi). Mit der Fähigkeit, einen breiten Temperaturbereich zu bedienen, und einer speziell zusammengesetzten Schlauchdecke bietet der Clean Master 4000 eine hervorragende Reinigungsleistung.

     

    ENTDECKEN SIE MEHR

    LÖSUNGEN FÜR NIEDERDRUCK

    Geringerer Druck ist nicht gleichbedeutend mit einfachen Anforderungen, und der industrielle Reinigungssektor weiß das besser als jeder andere. Unser Premium Washdown Master eignet sich für eine breite Palette komplexer Anwendungen, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben bis hin zu extremen Wetterbedingungen.

     

    ENTDECKEN SIE MEHR

    FINDEN SIE DIE RICHTIGE INDUSTRIELLE REINIGUNGSLÖSUNG FÜR SIE

    Sprechen Sie noch heute mit einem Experten unseres Fluid Power Produktteams, um herauszufinden, welcher Schlauch der richtige für Ihre spezielle Reinigungs-, Wasch- oder Hochdruckreinigungsanwendung ist.

     

    SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

    PERFORM BETTER UNDER PRESSURE

    Clean Master Plus is a powerhouse in the world of high-pressure cleaning, designed with a synthetic rubber tube and cover, this pressure washer hose is built to withstand the intense demands of industrial applications. The design is reinforced with high-tensile steel wire, giving it the strength to handle high pressures while maintaining flexibility for easy handling. 

     

    INDUSTRIELLE REINIGUNGSANWENDUNGEN

    DIE BESTE WAHL FÜR INDUSTRIE UND OFF-HIGHWAY

    Die industriellen Reinigungslösungen von Gates bringen die Industrie voran. Sehen Sie selbst, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, voranzukommen - und voran zu gehen.

    EMPFOHLENE RESSOURCEN

    eCRIMP™ Plattform für aktuellste Schlauch- und Armaturspezifikationen.

    eCRIMP

    Eine innovative Online-Crimp-App, die genaue, aktuelle Schlauch- und Armaturspezifikationen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für perfekte Ergebnisse bietet.

    Ein großer Bagger parkt vor einem Gebäude, bereit für den Beginn der Bauarbeiten.

    PRODUKTKATALOG

    Komplettes Produkt- und Serviceangebot von Gates für Antriebs- und Fluidtechnik.

     

    Schaltfläche "WO SIE UNSERE PRODUKTE ERHALTEN" mit weißem und rotem Text auf schwarzem Hintergrund.

    WO SIE UNSERE PRODUKTE ERHALTEN

    Suchen Sie nach Gates-Produkten? Nutzen Sie unsere Suchfunktion, um autorisierte Einzelhändler und Distributoren in Ihrer Nähe zu finden. Sie erhalten Zugang zu hochwertigen Lösungen für Automobil und Industrie an einem für Sie günstigen Standort.

    Kontaktieren Sie unser Team von Branchenexperten und Anwendungstechnikern, um mehr über die industriellen Reinigungslösungen von Gates zu erfahren.