Aktuelle Analysen und Prognosen aus dem Electricity 2024 Report der IEA zeigen, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren und verwandten Branchen bis 2026 verdoppeln könnte. Die Rechenzentrumsumgebung verändert sich rasant:
Unser Fachwissen und unsere innovative Natur ermöglichen es uns, neue, wegweisende Lösungen für den Markt an Rechenzentrumskühlung anzubieten. Diese zuverlässigen Lösungen sorgen für Verlässlichkeit und steigern die Leistung.
“Die Kühlung von Rechenzentren ist für Gates eine naheliegende Markterweiterung. Die Marke Gates steht für Qualität und Zuverlässigkeit, was für den Betrieb von Rechenzentren ebenso von essenzieller Bedeutung ist. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung mit Wärmemanagementanwendungen, von der Elektrifizierung von Fahrzeugen bis hin zu industriellen Hochleistungsanwendungen wie der Kühlung von Rechenzentren, diese Erfahrung ist es, die uns für eine Vielzahl von Anwendungen zu einem starken Partner macht.“
Tom Pitstick, Präsident, Amerika
Als Experten für Wärmemanagement sind wir bereit, uns der Herausforderung zu stellen, Rechenzentren auf der ganzen Welt effiziente Kühllösungen bereitzustellen. Gates Data Center Pumps sorgt aktiv für Wärmeableitung, indem sie die Flüssigkeit in ihrem System zirkulieren lässt, und bietet so im Vergleich zu anderen Wasserpumpen auf dem Markt den höchsten Wirkungsgrad und verfügbare Leistungsdichte. Unsere Pumpen sorgen für einen effizienteren Kühlmittel und können häufige Fehler überwachen, die sich auf den Betrieb Ihres Rechenzentrums auswirken können, sodass Ihre Geräte trotz rauer Bedingungen mit optimaler Zuverlässigkeit und Effizienz arbeiten können.
PRODUKTBROSCHÜRE HERUNTERLADEN
Unsere generationenlange Erfahrung mit hochwertigen, zuverlässigen Industrieschlauchlösungen ermöglicht es uns, Lösungen für die neuesten Anwendungen zu entwickeln. Unser Data MasterTM-Kühlschlauch bietet überragende Flexibilität, ein kompaktes Design und eine metallfreie, peroxidgehärtete EPDM-Seele.
Der Trend ist klar: Rechenzentren verlagern sich auf Flüssigkeitskühlung und High-Flow-Systeme, um die Intensität moderner Abläufe zu bewältigen. Hier kommt Data Master MegaFlexTM ins Spiel. Dieser Schlauch wurde speziell für Umgebungen mit hohem Durchfluss und hoher Nachfrage entwickelt, um die Herausforderungen großer Rechenzentren und kritischer Quellleitungen zu bewältigen und Ihnen zu helfen, Ihren Betrieb mit einfacherer Installation, schnellerem Kühlmittel und saubereren Systemen zu erweitern.
LADEN SIE DAS SELL SHEET HERUNTER
Die Projektanforderungen für Rechenzentren ändern sich so schnell wie die Branche selbst, und Gates ist mit unserem neuesten Schlauch Data Master Eco immer noch führend bei Innovationen im Bereich Fluid Power. Data Master Eco kombiniert eine bahnbrechende halogenfreie Schlauch mit CO2e-Einsparungen und bietet die ultraniedrigen extrahierbaren Rohstoffe und Flammwidrigkeiten, die Sie erwartet haben, mit den zusätzlichen Nachhaltigkeitsvorteilen, die Sie benötigen, um energieeffizient und wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist Data Master Technologie, entwickelt.
PRODUKTBROSCHÜRE HERUNTERLADEN
Wenn es um Rechenzentrumsanschlüsse geht, liefern wir das, worauf es wirklich ankommt: hohe Durchflussraten und Komfort beim Schutz vor Leckagen, sodass Ihre Racks auch dann am Laufen bleiben, wenn andere ausfallen. Die UQD-Armaturen von Gates wurden für die hohen Durchflussanforderungen moderner Server-Racks entwickelt und verbinden nicht nur Kühlmittelleitungen — sie sind auch für leckagefreie Leistung, tropffreie Trennung und werkzeuglose Bedienung konzipiert. Keine ineffizienten Prozesse mehr beim Entfernen von Server-Trays und keine Sorge mehr über Kühlmittel auf empfindlicher Hardware. Für präzise Leistung entwickelt sorgen Sie dafür, dass Ihre Racks kühler laufen und Ihr Betrieb unterbrechungsfrei bleibt.
LADEN SIE DEN PRODUKTFLYER HERUNTER
Gates bahnbrechende Produktoptionen für Rechenzentren kommen immer wieder mit unserem proprietären, zinkfreien, peroxidgehärteten EPDM Rohrmaterial, halogenfreien Abdeckungen und der MegaFlex-Technologie, die dazu beitragen, Trümmer-freies Kühlmittel zu erhalten und zu schnelleren Strömungsgeschwindigkeiten von Kühlmitteln beizutragen. Diese fortschrittliche Technologie setzt einen neuen Standard für Kühlsysteme und bietet überlegene Leistung und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Rechenzentrumsumgebungen.
Die Kühllösungen für Rechenzentren von Gates tragen dazu bei, die Branche voranzubringen. Überzeugen Sie sich selbst, wie wir Ihrem Unternehmen zusätzlich helfen können, an der Spitze zu bleiben.
Was macht Rechenzentrumskühllösungen schneller?
Unsere Rechenzentrumspumpen, halogenfreien Abdeckungsoptionen, peroxidgehärteten EPDM Schlauch Materialien und MegaFlex Design-Technologie haben die Fähigkeit, den Kühlmittelfluss zu verbessern, Geschwindigkeit und Effizienz zu maximieren.
Wie kann ich das Risiko einer Verschmutzung durch Kühlmittel reduzieren?
Gates verwendet ein proprietäres zinkfreies, peroxidgehärtetes EPDM Material, um Ihr Kühlmittel sauber und Trümmer frei zu halten und die Lebensdauer Ihres flüssigen Kühlsystems zu verlängern.
Können Gates Lösungen große Rechenzentren handhaben?
Ja, sehr gern. Unser Data Master Megaflex Schlauch ist für strömungsstarke, hochbeanspruchte Systeme ausgelegt und damit perfekt für große Rechenzentren.
Können Gates nachhaltigere Kühllösungen anbieten?
Ja Unser neuester Schlauch Data Master Eco bietet überlegene Rechenzentrumstechnologie mit zusätzlichen nachhaltigen Aspekten wie einer halogenfreien und schwer entflammbaren Abdeckung und reduziertem CO2e in der Fertigung. Unsere neuen Compounds können dazu beitragen, Umweltrisiken zu reduzieren und bis zu 75% der CO2-Emissionen in der Herstellungsphase einzusparen.
Was sind häufige Arten von Verschmutzung in Rechenzentren?
Häufige Verunreinigungen sind Mineralienansammlungen, Korrosionspartikel und mikrobielles Wachstum. Diese können Systeme verstopfen, die Effizienz verringern und Geräte beschädigen.
Warum wird Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren immer beliebter?
Die Flüssigkeitskühlung ist für Server mit hoher Dichte effizienter und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 27 %. Gates Lösungen wie Rechenzentrumspumpen und Data Master Schläuche optimieren die Flüssigkeitskühlung für eine bessere Wärmeabfuhr.
Welchen Gates-Schlauch kann ich mit Gates UQD-Armaturen für Rechenzentren verwenden?
Die UQD-Armaturen von Gates sind mit Data Master-Schläuchen für den Einsatz in Server-Racks von Rechenzentren kompatibel.
Kann Gates individuelle Lösungen anbieten?
Ja, Gates bietet kundenspezifische Schlauch Designs, thermisch geformte Schläuche und personalisierte Riemen Konfigurationen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Wie kann ich mein Kühlsystem nachhaltiger herstellen?
Energieeffiziente Lösungen wie Gates Rechenzentrumspumpen und Quad-Power 4-Bänder reduzieren den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Datenkühlschläuche länger halten?
Schläuche aus hochwertigen Materialien, wie Gates MegaFlex Technologie, widerstehen Knicken, Rissen und Alterung und gewährleisten eine langanhaltende Leistung.