Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Ölbohrungen

    Sie wissen ja, wie. Wir auch.

    Als zuverlässiger Lieferant für den Land- und Offshore-Ölmarkt finden Sie bei Gates innovative Energierückgewinnungsprodukte für praktisch jeden Teil einer Bohranlage Von Top-Antrieben bis hin zu Schlammpumpen und allem, was dazwischen liegt, entwickelt, testet und produziert unser Team von Branchenexperten und Produktingenieuren Gates Produkte, die zuverlässig Ihre komplexesten Pumpen- und Hydraulikgeräte unter den anspruchsvollsten Bedingungen betreiben.

     

    •  Ein typisches Bohrgerät hat zwischen 1000-3000  flexible Schlauchleitungen und schon ein einzelner Schlauchausfall kann Ihren gesamten Betrieb lahmlegen.
    • 95 % der Schlauchleitungen arbeiten mit Drücken von 3000 psi oder höher.
    • Eine falsche Schlauchanwendung kann Sie ein Offshore-Bohrschiff kosten und Stillstandskosten in Millionenhöhe verursachen. Auch die Auswirkungen von Umweltverschmutzung können zu erheblichen Verzögerungen führen.

    Gates hält Ihre Anlagen am Laufen.

    Ihre Bohranlage ist mit Tausenden von flexiblen Schlauchleitungen ausgestattet. Die Zuverlässigkeit dieser Leitungen ist entscheidend für Ihren Erfolg: schnelles und sicheres Bohren. Mit den Fluidtechnikprodukten von Gates können sich Ihre Mitarbeiter auf Komponenten verlassen, die den Anforderungen gewachsen sind. Wir verfügen über die praxiserprobten Komponenten, über maßgeschneiderten Schlauchleitungen und über Anwendungsteams, die Sie benötigen, um Ihre Bohrarbeiten am Laufen und Ihre Betriebskosten im Griff zu behalten.

    Eine Partnerschaft zur Optimierung Ihrer Öl- & Gasförderung

    Wir bieten mehr als nur erstklassige Komponenten für Ihre anspruchsvollen Anlagen. Wir sind Ihr Partner bei der Maximierung Ihrer Öl- & Gasförderung und der Minimierung Ihrer Ausfallzeiten. Gates bietet Premium-Ingenieurdienstleistungen an, die Ihnen helfen werden, das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Betriebsbedingungen zu entwickeln und ein datengestütztes Risikomanagement zu fördern. Dieser Service ist bei Ihnen vor Ort weltweit verfügbar. Um herauszufinden, wie Gates Ihr Betriebsergebnis verbessern kann, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Standort von Gates E&S.