Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Streckenvortriebsanlagen

    Streckenvortriebsanlagen ohne ständige Reparaturen.

    Bei den Betriebsbedingungen unter Tage herrschen einige der höchsten Druckverhältnisse, Temperaturen und die härtesten Arbeitsumgebungen der Welt. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Streckenvortriebsanlage unabhängig von den Bedingungen nicht ausfällt. Die Ingenieure und Branchenexperten von Gates haben zusammen mit den Betreibern dieser Anlagen daran gearbeitet, die komplexen Anforderungen Ihres Betriebs zu verstehen, und Gates Antriebs- und Fluidtechniklösungen mit überlegener Langlebigkeit, Sicherheit und zuverlässiger Leistung entwickelt.

    • Kostspielige Arbeitsunfälle sind keine Option. Verletzungen durch Hydraulikleitungsausfälle können Sie Millionen kosten.
    • Qualitativ minderwertige Hydraulikbaugruppen und Ausfälle des Riementriebs verursachen bis zu 47 % der Ausfallzeiten.
    • Schon ein Viertel Liter Öl kann bis zu 1.14 Millionen Liter Wasser verunreinigen. Gates kann viele Ihrer hydraulischen Leckageprobleme mit unserer "Mutter mit vollem Drehmoment" lösen, die bei allen Gates-Armaturenprodukten standardmäßig vorhanden ist.

    Hohe Temperaturen. Höhere hydraulische Leistung.

    Mit steigenden Temperaturen und Drücken steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Da die meisten Hydraulikanwendungen zwischen 65.66 °C und 149 °C betrieben werden, benötigen Sie Hydraulik- Rohrleitungen, Schläuche und Adapter, auf die Sie sich verlassen können, um Ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Die hydraulischen Bergbau-Lösungen von Gates sind so konzipiert, dass sie bei extremen Temperaturen und mit verbesserter Betriebszeit funktionieren, um Ihnen Geld und Zeit zu sparen und vor allem, um Ihre Mitarbeiter vor Schäden zu bewahren.