Fahrräder

Gates Carbon Drive revolutioniert die Fahrradindustrie. Gates bietet innovative Fahrradlösungen für jeden Fahrertyp. Von Abenteuer-Mountainbikern bis hin zu Stadtpendlern, innovative Fahrradprodukte von Gates helfen Ihnen, schneller weiter zu kommen. Verzichten Sie auf Rost und Fett und erhalten Sie eine sanfte, effiziente Fahrt mit den stärksten Antriebsoptionen auf dem Markt.

Fortschritte beim Treten

Fahrräder sind eine effiziente, wirtschaftliche und gesunde Transport- und Freizeitmöglichkeit. Durch das Überdenken des Antriebsstrangs des Fahrrads revolutioniert Gates das Fahrraddesign, indem es eines der schwächsten Glieder des Fahrrads ersetzt: fettige und laute Ketten. Gates Carbon Drive ist ein sauberes, leises, leichtes und starkes Riemenantriebssystem, das den Aufwand für die Wartung des Fahrrads minimiert und den Spaß und die Effizienz des Radfahrens maximiert. Kein Rost. Kein Fett. Kein Scherz. Gates Carbon Drive vereinfacht das Radfahren und macht es für mehr Menschen einfacher, öfter zu fahren.

Die Zukunft gestalten

Wir helfen der Fahrradindustrie, sich von den Ketten zu lösen. Unsere Carbon Drive Riemen ersetzen antiquierte Ketten durch eine Lösung, die stärker, sauberer, leiser, zuverlässiger und praktisch wartungsfrei ist. Diese Leistungsvorteile, kombiniert mit unserer großen und ständig wachsenden Produktlinie an Ritzeln, Kurbeln und Antriebskomponenten, sind der Grund, warum Gates Carbon Drive Riemen von Hunderten der weltbesten Hersteller ausgewählt wurden und auf Tausenden von Modellen aller Stilrichtungen erhältlich sind, von E-Bikes und City-Pendlern bis hin zu Mountainbikes, Fracht, BMX, globalem Trekking und sogar stationären Bikes der Spinnklasse. Gates treibt auch die Fortschritte beim Fahrradsharing voran. Bike-Sharing-Programme haben sich in Städten auf der ganzen Welt verbreitet und tragen dazu bei, die Verkehrsüberlastung zu verringern, indem sie kostengünstige Leihfahrräder für Kurzstrecken und „den letzten Kilometer“ beim Pendeln zum öffentlichen Nahverkehr anbieten. Durch den Einsatz von Gates Carbon Drive reduzieren Bike-Sharing-Programme die Wartungskosten der Flotte, erhöhen die Kundenzufriedenheit und ermöglichen den Einsatz von mehr Fahrrädern an weiteren Standorten.

  • Im Gegensatz zu Ketten dehnen sich Gates Carbon Drive-Riemen nie aus, rosten nie und brauchen keine Schmierung. Wenn sie schmutzig werden, spritzen Sie sie einfach ab. Und dank der Gates Kohlefaser-Zugstrangtechnologie halten sie in der Regel zwei- bis dreimal länger als Ketten.
  • Das Gates Carbon Drive Riemensystem wurde von Grund auf für Fahrräder entwickelt und konstruiert. Die Produktlinie von Gates umfasst die Premium-CDX-Linie für Hochleistungsanwendungen mit hoher Laufleistung und eine kostengünstigere CDN-Linie für den städtischen und innerstädtischen Einsatz.
  • Mehr als 500 Fahrradmarken weltweit verwenden Gates Carbon Drive bei Tausenden von Fahrradmodellen aller Stilrichtungen.
  • Fahrradmarken nennen Gates Carbon Drive konsequent einen der führenden Lieferanten der Fahrradindustrie für Qualität und Zuverlässigkeit, und das ist ein Ruf, für den wir hart arbeiten.

Für jeden etwas

Mountainbiker, Straßenfahrer und Stadtbiker profitieren gleichermaßen von der innovativen Carbon-Drive-Technologie von Gates. Wir ersetzen den Status quo von Ketten durch eine intelligentere Alternative: Riemen.

Erfahren Sie mehr über Carbon Drive