Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    M3K-XTF Stahldrahtgeflechtschlauch: 225 bar - XtraTuff®-Decke

    Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-Ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. Übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen.

    • Der M3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
    • Überlegene Impulsfestigkeit: Getestet auf 600.000 Impulszyklen - dreimal so viel wie der Industriestandard.
    • Erfüllt die Flammschutzbeständigkeitsbezeichnung MSHA 2G.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Mit der speziellen Gates XtraTuff®-Decke, die die 25fache Abriebfestigkeit der M3K-Standarddecke gemäß ISO 6945 bietet.
    • 70% des EN 857 1SC/2SC- und 50% des EN 853 1SN/2SN-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck.
    • Mega3000 XtraTuff bewertet bei 3250 psi Betriebsdruck und 13.000 Platzdruck für alle Innendurchmesser.
    • Typfreigaben: DNV, GL, LR, BV und ABS.
    • Geprüft mit MegaCrimp®.
    • Betriebsdruck: 22.5 MPa.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +100°C
        • -40°F bis +212°F
    • Bemessungsfaktor: 4:1.
    • Größe: 1/4" bis 1".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.