Gates es el fabricante de correas de distribución y kits de componentes de distribución (TCK) más importante del mundo. Diseñamos kits TCK para prácticamente todas las marcas y modelos de vehículos, por lo que los técnicos pueden realizar sustituciones completas del sistema y optimizar el abastecimiento de piezas. Como el fabricante de equipo original (OEM) de más de 35 fabricantes de vehículos a nivel internacional, nuestros kits de componentes de sincronización son equivalentes a las piezas originales o mejores en cuanto a vida útil, calidad y rendimiento.
Piezas # | Producto # | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|
5468XS | 8597-15468 | Correas de distribución PowerGrip™ | 1 |
T42041 | 7786-11141 | Tensores de distribución PowerGrip™ | 1 |
T41101 | 7786-11143 | Guías PowerGrip™ | 1 |
Piezas # | K055468XS |
---|---|
Producto # | 7883-11463 |
Descripción | K055468XS POWERGRIP KIT GATES |
Peso (libras) |
---|
Los sistemas de distribución son trabajos complicados. Sustituir por completo un sistema puede llevar hasta 15 horas o más en el caso de motores de interferencia, y garantizar que el cliente abandone el taller con un sistema de distribución de alto rendimiento y larga vida útil es fundamental para su reputación y futuro negocio. Además, las piezas de repuesto y la mano de obra en trabajos cubiertos por la garantía puede costarle caro. Con los kits de componentes para sistemas de distribución de Gates®, puede confiar en soluciones eficientes, de alto rendimiento y rentables diseñadas para mejorar su negocio.
Los kits de componentes de distribución de Gates® se han diseñado para simplificar el almacenamiento, el control de inventario y el pedido de productos en el taller. Su kit TCK incluye todo lo que necesita para una instalación sencilla y precisa a un coste ajustado y una calidad de equipo original excepcional que no encontrará en ningún otro lugar. Estos kits incluyen correas, poleas, tensores, resortes de tensor, hardware de soporte, instrucciones de instalación detalladas y boletines de servicio técnico para aplicaciones problemáticas. La solución competa para cualquier aplicación.