Con agua limpia y aire comprimido, la herramienta de limpieza Power Clean™ elimina con «golpes de ariete» el lodo acumulado y los depósitos calcáreos sin necesidad de emplear disolventes ni productos químicos fuertes. Limpia radiadores, intercambiadores de calor, mangueras y bloques del motor de manera más eficaz que los limpiadores convencionales, preserva la integridad del sistema y garantiza la cobertura por parte de la garantía de las piezas de recambio, incluidas las bombas de agua.
| Pieza # | Producto # | Descripción | Número de ranuras | Número de dientes | Longitud efectiva (pulgadas) | Longitud efectiva (mm) | Paso (pulgadas) | Paso (mm) | Circunferencia exterior (pulgadas) | Circunferencia exterior (mm) | Tipo | Anchura (pulgadas) | Anchura (mm) | Ancho superior (pulgadas) | Ancho superior (mm) | Sección | Material | Longitud de bobina (mm) |
|---|