Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

May, 2012

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Erweiterte Produktpalette Generator-Freilaufriemenscheiben stärkt Gates Position bei Nebenaggregatantrieben

Gates erweitert sein Angebot um 33 neue Freilaufriemenscheiben (OAP) und bietet jetzt insgesamt 125 Produkte für 280 Fahrzeugmodelle aller Automobilhersteller an.
 
Freilaufriemenscheiben fangen nicht nur Schwingungen und Geschwindigkeitsschwankungen im System auf, sie ermöglichen auch den Einsatz von Lichtmaschinen mit höherer Leistung, verringern den Einfluss der Lichtmaschinenmasse auf den Riemenantrieb, reduzieren Verschleiß und Reißen bei allen Antriebskomponenten und erhöht die Lebensdauer aller Komponenten des Nebenantriebssystems.
 
Wie alle anderen Teile halten auch Freilaufriemenscheiben nicht ewig und es werden immer mehr davon ausgewechselt, da sie in immer mehr Fahrzeugen verwendet werden. Unter den Neuerungen im Produktangebot von Gates finden sich OAPs für die beliebtesten Modelle wie Citroën Xsara Picasso 2L HDi, Honda Civic 2.2L i-CTDi, Mini Cooper 1.6L, Hyundai Getz 1.5L CRDi, Volvo V70 2.4L TDi, Toyota Yaris 1.4L D4d,Fiat Bravo 1.4L T-Jet, Opel/Vauxhall Astra 1.3L CDTi, Alfa Romeo 1.8L, Volvo S60 2L Turbo und viele mehr.
 
“Diese wichtige Erweiterung der Produktpalette unterstreicht unsere Stellung als Spezialist für Nebenaggregatantriebe", sagt Robbie De Moor, Gates Produktmanager Aftermarkt ABDS Metallkomponenten und Kits. "Mit 2300 Produkten hat Gates das größte Angebot an Nebenaggregatantriebssystemen", so De Moor. Neben Freilaufriemenscheiben bietet Gates auch Torsionsschwingungsdämpfer, Spann- und Umlenkrollen sowie Micro-V®-Riemen für Nebenaggregatantriebe an; das Unternehmen ist somit in diesem Bereich der einzige Anbieter für alles.
 
Gates ist nicht nur der Anbieter mit dem umfangreichsten Produktangebot an Verschleißteilen für Nebenaggregatantriebe, sondern bietet auch Riemenführungsdiagramme, Werkzeuge und technische Unterstützung für eine komplette Überholung des Antriebssystems.