Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

May, 2012

Contact: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Les nouvelles poulies d’alternateur débrayables renforcent l'expertise de Gates en matière d’entraînements auxiliaires

La gamme des poulies d’alternateur débrayables Gates s’enrichie de 33 nouvelles références, ce qui porte le total à 125, compatibles avec plus de 280 modèles de voitures de toutes marques.
 
Les poulies d’alternateur débrayables absorbent les vibrations et les fluctuations de vitesse du système, elles permettent également d'exploiter des alternateurs plus puissants, de limiter l'influence de la masse de l'alternateur sur la courroie, de réduire l'usure de l'ensemble des composants de la transmission par courroie et d'accroître la durée de vie de tous les composants de l'entraînement auxiliaire.
 
Comme toutes les pièces détachées, les poulies d’alternateur débrayables ont une durée de vie limitée dans le temps: leur présence sur un nombre croissant de véhicules va amener de plus en plus les techniciens à procéder à leur remplacement. Les nouvelles poulies d’alternateur débrayables de Gates conviennent pour la plupart des modèles les plus courants, tels que la Citroën Xsara Picasso 2L HDi, Honda Civic 2.2L i-CTDi, Mini Cooper 1.6L, Hyundai Getz 1.5L CRDi, Volvo V70 2.4L TDi, Toyota Yaris 1.4L D4d, Fiat Bravo 1.4L T-Jet, Opel/Vauxhall Astra 1.3L CDTi, Alfa Romeo 1.8L, Volvo S60 2L Turbo, etc…
 
"Cet important lot de nouveautés confirme notre expertise dans les entraînements auxiliaires", signale Robbie De Moor, Aftermarket Product Manager pour les métaux et les kits ABDS chez Gates. "Avec 2300 produits à son actif, Gates possède la gamme de pièces pour entraînements auxiliaires la plus vaste ", poursuit-il. Outre les poulies d’alternateur débrayables, Gates conçoit des amortisseurs de vibrations de torsion, des galets tendeurs, ainsi que des courroies Micro-V® pour entraînements auxiliaires, ce qui permet à Gates d'assurer la fourniture de l'ensemble des éléments de ce système.
 
Des diagrammes de cheminement, des outils, ainsi qu'une assistance technique pour la rénovation complète de la transmission viennent renforcer l’offre impressionnante de pièces d'usure pour entraînements auxiliaires de Gates.