Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      VulcoPlus™

VulcoPlus

Si votre application requiert des vitesses élevées ou des rapports de transmission élevés, la courroie Gates VulcoPlus™ est la solution idéale. Cette courroie de remplacement est recommandée pour toutes les transmissions industrielles à puissance élevée avec des courroies trapézoïdales de section étroite.

Identification
 
Marquage vert permanent indiquant le type et les dimensions.
 
Construction
 
• Le mélange convertit les forces sur les flancs en efforts longitudinaux sur les câbles de traction.
• Le tissu de recouvrement améliore la friction et protège contre l’abrasion.
• Les câbles polyester supportent les à-coups occasionnels et réguliers.
• Excellente résistance à l’huile, à la chaleur, à l’ozone, à la lumière, au climat et au vieillissement.
• Les courroies sont antistatiques suivant ISO 1813.
• Système UNISET: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage.
 
Avantages
 
• Excellent rapport performance/coût.
• Fabriquées suivant le haut niveau de qualité Gates.
• Conviennent à une large gamme d’applications de transmission de puissance légères et moyennes et de transfert de mouvement.
• Disponibles dans toutes les longueurs et sections courantes.
 
Sections et dimensions nominales
 
 
Largeur mm
Hauteur mm
SPZ
SPA
SPB
SPC
10
13
16
22
8
10
13
18
 


 
E-Z Download
What kind of file is this? VulcoPlus™ 882 KB (4 minutes
at 28.8 kbps)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend