Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

                                      Quad-Power III

Quad Power IIILa construction de la courroie Quad-Power® de Gates a beaucoup évolué depuis son lancement il y a plus de 15 ans. De nouveaux matériaux haute performance et des caractéristiques technologiques supérieures ont conduit à une nouvelle génération de transmissions par courroie trapézoïdale Quad-Power® III surpassant en performance, dans une large gamme d’applications, toutes les transmissions par courroies de dimension similaire tout en fournissant un avantage économique aux utilisateurs et une plus grande souplesse de conception aux ingénieurs.

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

  • Le corps de la courroie est constitué d’un nouveau mélange de caoutchouc, résistant aux environnements chimiques agressifs (acide ou basique), au vieillissement, à l’ozone, aux UV et à la chaleur. Même en cas de patinage important, la courroie ne s’enflamme pas suite à un échauffement.
  • Les fibres haute performance incorporées dans le mélange assurent une meilleure résistance à l’abrasion et à l’usure.
  • L’excellent support des cordes de traction est assuré par l’orientation transversale des fibres, renforçant la flexibilité longitudinale et la rigidité latérale de la courroie.
  • Le crantage spécifique avec une géométrie optimisée garantit une parfaite stabilité de la courroie.
  • Les flancs meulés avec précision assurent une assise régulière.
  • La section de traction se compose des cordes en polyester haute résistance à faible allongement. Les cordes sont noyées dans un lien bleu développé spécifiquement pour garantir une adhérence optimale entre les cordes et le corps de la courroie.
  • L’excellente flexibilité de la courroie lui permet de bien supporter la contre-flexion lors de l’emploi de galets sur le dos.

 Additional benefits

  • Plage de températures étendue: de -40°C à +110°C.
  • Puissance transmissible remarquable: au minimum 15% de puissance transmissible supplémentaire par rapport aux courroies Quad-Power® II.
  • Niveau de bruit considérablement réduit.
  • Conductibilité statique (ISO 1813), utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.
  • Conforme aux directives REACH et RoHS.
  • Grande précision dimensionnelle. Toutes les longueurs répondent aux tolérances Gates UNISET voire même les surpassent et peuvent être montées en jeux sans appairage.
  • Fonctionnement souple.
  • Réduction de l’encombrement et souplesse de conception.
  • Perte de tension de courroie minimale.
  • Durée de vie longue et fiable réduisant les coûts de remplacement et d’entretien.
  • Respect pour l’environnement: sans halogène (p. ex. chlore).
  • Meilleure résistance au vieillissement.

Sections et dimensions nominales

Téléchargez la brochure ci-dessous.


 
E-Z Download
What kind of file is this? Quad-Power III 803 KB (4 minutes
at 28.8 kbps)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend