Straordinaria capacità di potenza: potenze nominali superiori di almeno il 15% rispetto alle cinghie
Quad-Power® II di Gates.
Riduzione sostanziale dei livelli di rumore.
Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva
94/9/EC - ATEX.
Conformi con REACH e RoHS.
Elevata precisione dimensionale. Tutte le misure soddisfano e addirittura superano le tolleranze
Gates UNISET e possono essere installate senza selezione.
Trasmissione scorrevole.
Risparmi sugli ingombri e libertà nella progettazione.
Perdita di tensione minima delle cinghie.
Lunga durata e assenza di problemi: riduce i costi di sostituzione e di manutenzione.
Sono compatibili con l’ambiente: esenti da sostanze alogene (ad esempio: cloro).
Migliorata in modo significativo la resistenza all’invecchiamento in condizioni statiche.
DOWNLOAD
Quad-Power® III Brochure
Scaricate il depliant Quad-Power® III con informazione sulle sezioni, i dimensioni nominali e la gamma di cinghie.