Le corps de la courroie est constitué d’un nouveau mélange de caoutchouc, résistant aux environnements
chimiques agressifs (acide ou basique), au vieillissement, à l’ozone, aux UV et à la chaleur. Même en cas de
patinage important, la courroie ne s’enflamme pas suite à un échauffement.
Les fibres haute performance incorporées dans le mélange assurent une meilleure résistance à l’abrasion
et à l’usure.
L’excellent support des cordes de traction est assuré par l’orientation transversale des fibres, renforçant
la flexibilité longitudinale et la rigidité latérale de la courroie.
Le crantage spécifique avec une géométrie optimisée garantit une parfaite stabilité de la courroie.
Les flancs meulés avec précision assurent une assise régulière.
La section de traction se compose des cordes en polyester haute résistance à faible allongement. Les cordes
sont noyées dans un lien bleu développé spécifiquement pour garantir une adhérence optimale entre
les cordes et le corps de la courroie.
L’excellente flexibilité de la courroie lui permet de bien supporter la contre-flexion lors de l’emploi de galets
sur le dos.
TÉLÉCHARGER
Quad-Power® III Brochure
Téléchargez la brochure Quad-Power® III avec sections et dimensions nominales, et gamme de courroies.