Die neue Generation flankenoffener Keilriemen von Gates

QUAD-POWER® III

Konstruktionseigenschaften


  • Im Wesentlichen besteht der Riemen aus einer neu entwickelten Gummimischung, die den Riemen resistent gegen aggressive Chemikalienumgebungen (Säure und Base), Alterung, Ozon, UV und Hitze macht. Selbst wenn der Riemen extremem Schlupf ausgesetzt ist, fängt er bei Hitzestau kein Feuer.
  • Hochleistungsfasern, die in der Mischung eingebettet sind, sichern eine erhöhte Abrieb- und Verschleißfestigkeit.
  • Die ausgezeichnete Zugstrangunterstützung im Unterbau – dank der Querorientierung der Fasern – erwirkt ein Höchstmaß an Quersteifigkeit bei gleichzeitig hervorragender Längsflexibilität.
  • Die spezielle Innenverzahnung mit optimierter Geometrie sichert eine perfekte Riemenstabilität.
  • Dank der exakten Profilabmessungen passt sich der Riemen genau der Scheibenrille an.
  • Die Zugschicht enthält hochfeste, dehnungsarme Polyesterzugstränge, die in einer neu entwickelten, blaufarbigen Adhäsionsschicht eingebettet sind. Diese Adhäsionsschicht sichert eine exzellente Adhäsion zwischen Zugschicht und Unterbau.
  • Durch die ausgezeichnete Flexibilität ist der Riemen für Gegenbiegungen geeignet und es können Außenrollen eingesetzt werden.



DOWNLOAD

Broschüre Quad-Power® III
Quad-Power® III Broschüre mit Profile und Nennmaße, und Abmessungen herunterladen.

Quad-Power® III Bildschirmschoner (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.