English
|
Deutsch
|
français
|
Russkij
|
Español
|
Italiano
|
Türkçe
Die
neue
Generation flankenoffener Keilriemen von Gates
Home
Konstruktionseigenschaften
Zusätzliche Vorzüge
QUAD-POWER® III
Zusätzliche Vorzüge
Erweiterter Temperaturbereich: -40°C bis zu +110°C.
Unerreichte Leistungsdichte: mindestens 15% höhere Leistungswerte als Gates Quad-Power® II Riemen.
Wesentlich verringerte Geräuschentwicklung.
Statisch leitfähig (ISO 1813) und kann demnach unter den in der ATEX-Richtlinie 94/9/EC beschriebenen Bedingungen angewendet werden.
REACH und RoHS konform.
Hohe Maßgenauigkeit. Alle Längen erfüllen bzw. übertreffen sogar die Gates UNISET-Toleranzen.
Große Laufruhe.
Raumeinsparungen und Freiheit beim Antriebsentwurf.
Minimaler Riemenspannungsverlust.
Lange und problemlose Lebensdauer sowie reduzierte Ersatz- und Wartungskosten.
Umweltfreundlich: halogenfrei (z. B. Chlor).
Erheblich verbesserte Beständigkeit gegen statische Alterung.
DOWNLOAD
Broschüre Quad-Power® III
Quad-Power® III
Broschüre mit Profile und Nennmaße, und Abmessungen herunterladen.
Quad-Power® III Bildschirmschoner (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.