Documentos para descargar
al pie de la página
Las correas acanaladas y kits Micro-V® XF de Gates le ofrecen más
Cada vez más los accesorios de vehículos se accionan por correas acanaladas. En realidad, actualmente el 90 por ciento de los vehículos confían en las correas acanaladas. Algunos de estos accesorios son críticos en cuanto a funcionamiento y operación del vehículo, como la dirección asistida, el alternador y el aire acondicionado. Funciones como estas exigen productos avanzados.
Gates ha estado en el primer plano de la tecnología de correas, desde la primera correa trapezoidal hasta la correa Micro-V® XF de alta tecnología – el desarrollo de diseño más reciente para los complejos motores actuales. Fabricantes de todo el mundo confían en la innovación y la ingeniería superior de Gates para ofrecerles productos de transmisión de potencia en los que tienen confianza... año tras año. Y ahora, esta tecnología excepcional está disponible para el mercado de recambio.
Diseñada para ser mejor que la original
Las correas Micro-V® XF de Gates le garantizan la misma instalación y rendimiento de origen que Usted podría esperar de cualquier producto fabricado por Gates. Pero lo que convierte a este producto en único son los avances realizados en la ingeniería y construcción de la correa de equipo original que ofrecen características de rendimiento superiores – a veces mejores que las de la correa original. Gates ha fabricado la Micro-V® XF para ser una correa mejor para las críticas transmisiones en serpentín que existen actualmente.

Cobertura más amplia
Gates ofrece una gama más extensa de correas para adaptarse a todos los vehículos del mercado. La gama de correas Micro-V® XF de Gates es una gama muy completa con 528 referencias cubriendo 11.450 aplicaciones para turismos. Los intervalos de espacio se han reducido hasta 5 mm, asegurando una instalación precisa en transmisiones en serpentín con pequeñas tolerancias y con tensores automáticos y ofrecen una óptima instalación según longitud del equipo original.
Sistema de numeración basado en dimensiones
El sistema de numeración basado en dimensiones permite determinar fácilmente la correa correcta para cada aplicación.

Revisión y localización de averías de correas Micro-V® XF
Como la correa Micro-V® XF realiza un trabajo duro en un ambiente exigente, es muy importante detectar el desgaste de la correa a tiempo y reemplazarla antes de que falle. El intervalo de reemplazo máximo recomendado es de 4 años. El calor, la tensión y la abrasión afectan a las correas Micro-V® XF. Si una correa resbala, provoca acumulación de calor, lo que puede causar posibles daños en los accesorios y/o motores sobrecalentados.
La rotura de una sola correa acanalada en una transmisión en serpentín puede causar daños costosos. Una correa eficaz permite que la transmisión para accesorios funcione perfectamente. Si la bomba de agua funciona adecuadamente, el motor no se sobrecalentará y asegurará una larga duración. Gates recomienda revisar regularmente las correas acanaladas y reemplazarlas a tiempo. No olvide, no obstante, que problemas con la correa, como el ruido, el desgaste o la ruptura, muchas veces están causados por un fallo en la transmisión. Si este es el caso, reemplazar la correa no será suficiente. Será necesaria una profunda revisión de poleas, poleas-guías y tensores para localizar (y solucionar) la verdadera causa del problema.
Signos de desgaste indican que se debe reemplazar la correa acanalada y/o los otros componentes. Dos ejemplos de los tipos más comunes de desgaste:
1. Grietas irregulares a lo largo de los canales

Apariencia: Grietas pequeñas pero visibles en toda la longitud de un canal o varios canales.Causa: La exposición continua a temperaturas elevadas y la tensión causada por el doblamiento de la correa alrededor de las poleas pueden causar grietas. Las grietas comienzan en el borde superior de los canales y continúan hasta las cuerdas de tracción. Como regla general, si encuentra grietas a una distancia regular de uno o dos centímetros, la correa ya ha sobrepasado el 80% de su vida útil y se debe reemplazar.Solución: Reemplácela por una correa Micro-V® XF de Gates, que ha sido diseñada para resistir a temperaturas más elevadas y al agrietamiento.
Resultados de prueba de resistencia a las grietas de canales de la correa Micro-V® XF:

2. Deshilado

Apariencia: Se deshace el material de los canales y se acumula en las ranuras de la correa.Causa: Existen varias causas, incluyendo la falta de tensión, desalineación, poleas desgastadas o una combinación de estos factores. En la mayoría de los casos, el deshilado ocurre en motores diesel, pero no se limita a este tipo de motores.Solución: Cuando el deshilado provoca ruido o vibraciones excesivas de la correa, ésta se debe reemplazar.
Resultados de prueba de resistencia a la abrasión de la correa Micro-V® XF:

Más signos de desgaste, su causa y solución y consejos para el desmontaje e instalación de correas se puede encontrar en la Guía de recomendaciones para la manipulación e instalación (véase el documento pdf adjunto).
Frecuencia de rupturas

Este gráfico ilustra cómo la frecuencia de rupturas de correas aumenta drásticamente a partir del cuarto año de servicio. Con el fin de ayudar a evitar situaciones indeseadas y peligrosas, reemplace la correa acanalada con una correa Micro-V® XF si la correa lleva cuatro años de servicio o más.
Más fiabilidad del proveedor de sistemas completos
Gates conoce las correas mejor que nadie. Como uno de los principales fabricantes de correas en todo el mundo, suministramos productos a fabricantes y al mercado de recambio en Europa, Asia y América del Norte y Sur. Gates también es uno de los proveedores más importantes de tensores de equipo original.
Nuestra red de fabricación y nuestros almacenes de distribución garantizan a los clientes del mercado de recambio un fácil acceso a estos mismos productos y servicios de alta calidad.
Gama de productos Gates para sistemas de transmisión para accesorios
· Correas Micro-V® XF – Nuevamente diseñadas para los complejos motores que existen actualmente
· Kits Micro-V® XF – Normalmente, los sistemas de transmisión para accesorios del motor accionan diferentes accesorios al mismo tiempo. Como consecuencia, cuando falla la transmisión o se rompe un componente, todos estos accesorios se pueden dañar. Un kit Micro-V® XF contiene una correa acanalada Micro-V® XF y todos los componentes metálicos (tensores/poleas-guías) necesarios para garantizar un reemplazo completo, con el fin de evitar este tipo de averías costosas. Cada kit está creado específicamente para una o varias aplicaciones y contiene productos de alta calidad.
· Tensores DriveAlign® – Tensores automáticos de calidad del equipo original que incluyen una estanqueidad única, un mecanismo de amortiguación aumentando la duración y un diseño patentado con resorte redondo.
· Tensímetro sónico STT-1 – Una herramienta práctica y precisa para comprobar la tensión de las correas acanaladas Micro-V® XF.
· Herramienta de alineación DriveAlign™ – Una herramienta ligera y fácil de utilizar para identificar los dos tipos más comunes de desalineación.
· Dr. Gates, kit con herramientas profesionales – Todas las herramientas para asegurar una instalación y un mantenimiento completos de los sistemas de transmisión por correas.
· Catálogos – Al reemplazar una correa acanalada, debe asegurarse de que instala la correa Micro-V® XF de recambio correctamente. El catálogo de recorrido de correas en serpentín de Gates (E/70408) le previene de errores eventuales. Este catálogo fácil de utilizar muestra los esquemas de recorrido de correas para los modelos de vehículos más populares. Si necesita información detallada sobre aplicaciones con correas Micro-V® XF, puede consultar el catálogo completo de correas Gates para turismos (E1/70107 ED 2005/2). Recuerde que, al instalar una nueva correa Micro-V® XF, siempre hay que revisar el tensor de correa. Gates ofrece un catálogo completo de tensores DriveAlign® (E/70378), donde se puede encontrar toda la información necesaria.
Ofrezca a sus clientes lo que necesitan
Garantice a sus clientes un rendimiento fiable del sistema de transmisión por correas para accesorios en sus vehículos. Recuérdeles que los contaminantes ambientales y la gravilla de la carretera afectan al desgaste de las correas, y que Gates recomienda reemplazar todos los componentes cada cuatro años o menos. Usted dispone de los productos y del soporte de Gates para ofrecerles todo lo que necesitan.