Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

Voor onmiddellijke vrijgave June 8, 2012

Contact: Kathy Brysse

mediaeurope@gates.Com

Groeiend aantal dynamovrijlooppoelies versterkt het specialisme van Gates in onderdelen voor de hulpaandrijving

Gates introduceert 33 nieuwe dynamovrijlooppoelies (Overrunning Alternator Pulleys, OAP) in het assortiment en biedt nu in totaal 125 producten die 280 verschillende automodellen van alle automerken bestrijken.
 
Dynamovrijlooppoelies vangen niet alleen trillingen en snelheidsschommelingen in het systeem op, ze maken ook de toepassing van dynamo's met meer vermogen mogelijk, verkleinen de invloed van de dynamomassa op de riemaandrijving, verminderen de slijtage van alle riemaandrijvingscomponenten en verhogen de levensduur van alle aandrijfcomponenten.
 
Net als elk ander onderdeel gaan dynamovrijlooppoelies niet eeuwig mee, en monteurs vervangen er steeds meer, omdat ook steeds meer voertuigen ermee worden uitgerust. De recent toegevoegde dynamovrijlooppoelies in het Gates-assortiment zijn bestemd voor enkele van de populairste modellen, zoals de Citroën Xsara Picasso 2L HDi, de Honda Civic 2.2L i-CTDi, de Mini Cooper 1.6L, de Hyundai Getz 1.5L CRDi, de Volvo V70 2.4L TDi, de Toyota Yaris 1.4L D4d, de Fiat Bravo 1.4L T-Jet, de Opel/Vauxhall Astra 1.3L CDTi, de Alfa Romeo 1.8L, de Volvo S60 2L Turbo en nog veel meer.
 
"Deze belangrijke aanvulling op het assortiment bevestigt nog maar eens onze specialisatie in onderdelen voor de hulpaandrijving", zegt Robbie De Moor, Aftermarket Product Manager ABDS metals and kits bij Gates. 'Met 2300 producten heeft Gates het grootste aanbod voor het hulpaandrijfsysteem, zo vervolgt hij. Naast dynamovrijlooppoelies biedt Gates ook torsietrillingsdempers, spanrollen, meelooprollen en Micro-V®-riemen, waarmee het bedrijf een echte totaalleverancier voor dit systeem is.
 
Naast het grootste assortiment vervangproducten voor alle slijtage-onderdelen in het hulpaandrijfsysteem, biedt Gates ook routediagrammen, gereedschappen en technische ondersteuning voor een volledige revisie van het aandrijfsysteem.