Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    M3KH-MTF Stahldrahtgeflechtschlauch: 225 bar - Hochtemperatur +121 °C - MegaTuff® Decke

    Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-Ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. Übertrifft ISO 18752 Grad C, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp Kupplungen (-3), Edelstahl-B-Kupplungen.

    • Der M3KH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
    • Überlegene Impulsfestigkeit: Getestet auf 600.000 Impulszyklen - dreimal so viel wie der Industriestandard.
    • Erfüllt die Flammschutzbeständigkeitsbezeichnung MSHA 2G.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Mit der speziellen Gates MegaTuff®-Decke, die die 300-fache Abriebfestigkeit einer M3K-Standarddecke gemäß ISO 6945 aufweist, sehr beständig gegen Ozon und Witterungseinflüsse.
    • M3K-MTF High temp bewertet bei 3250 psi Betriebsdruck und 13.000 Platzdruck für alle ID's.
    • 70 % des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.
    • Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in Hochdruckleitungen, wo es auf Flexibilität ankommt.
    • Geprüft mit MegaCrimp®.
    • Betriebsdruck: 22.5 MPa.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +121°C
        • -40°F bis +250°F
    • Bemessungsfaktor: 4:1.
    • Größe: 1/4“ bis 1“
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.