Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

For Immediate Release September 30, 2010

Contact: Kathy Brysse

mediaeurope@gates.com

Hadice s koncovkami Gates nepotřebují ořez – vnitřní i vnější - Nové koncovky no-skive (bez ořezu) pro velké vnitřní průměry -

Společnost Gates uvádí na trh nové 1kusové kompaktní vysokotlaké koncovky GlobalSpiral (GSH) pro hadice EnviroFluid se 6 spirálovým opletem a 2prvkové koncovky GlobalSpiral Plus (GSP) jak pro hadice se 4 spirálovým opletem a velkým vnitřním průměrem (DN38 a 51), tak pro 1 i 2opletové hydraulické hadice.Nové spojky GSP a GSH s konstrukcí no-skive, testované na 1 milion impulsních cyklů, jsou kompatibilní s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
 
Konstrukce koncovek Gates GlobalSpiral™ je pověstná svými vynikajícími vlastnostmi při extrémně vysokých tlacích a v aplikacích s vysokou četností hydraulických impulsů.Společnost Gates tuto konstrukcí dále zdokonalila a uvádí nyní no-skive řešení pro velké vnitřní průměry hadic -24/-32 (DN38 a 51) se všemi přednostmi konstrukce Gates GlobalSpiral.Tato skupina koncovek odolává bez poruchy 1 milionu impulsních cyklů a převyšuje tak všechny požadavky specifikací a zkušebních standardů SAE a EN.
 
Pro hadice se 6 spirálovým opletem uvádí společnost Gates spojky GlobalSpiral High pressure (GSH) ve spojitosti s novými spirálovými hadicemi Envirofluid.GSH je 1kusová kompaktní koncovka (již předlisovaná s objímkou) pro hadice EnviroFluid 24EFG5K(DN38) a 32EFG5K(DN51) do pracovního tlaku 350 bar. 
 
Pro hadice Gates se 4 spirálovým opletem a 1 a 2opletové hadice je nabídka doplněna koncovkami GlobalSpiral Plus (GSP).Vzhledem k tomu, že tuto koncovku lze použít pro oba typy hadic (rozdíl pouze v objímce), lze dosáhnout významné úspory skladovacího prostoru, hmotnosti i nákladů.Zavedení spojek GSP dalo také podnět k uvedení nových hadic Envirofluid 24EFG3K a 32EFG3K, na nichž jsou tyto koncovky následně lisovány.
 
No-skive sestavy Gates GSP a GSH nabízejí také bezpečnější a čistší pracovní prostředí.Kromě odstranění úniků oleje netěsnostmi se snížilo také nebezpečí utržení spojek, způsobené
 
nedokonalým ořezáním hadic.Koncovky no-skive také zkracují čas montáže a vylučují potřebu zařízení pro ořezání.Odpadají také starosti se znečištěním vnitřku hadice, protože technologie no-skiving znamená, že nevzniká žádný prach nebo zápach.Všechny tyto vlastnosti poskytují záruku, že spojení hadice-koncovka bude prvkem bez netěsností.K netěsnostem navíc nedochází ani na vlastních hadicích, protože hadice Envirofluid jsou kompatibilní s biologicky odbouratelnými kapalinami, jako jsou syntetické estery, polyglykoly a rostlinné oleje.
 
Koncovky 24PCM/GS a 32PCM budou společně s hadicemi 24GxK a 32GxK vyřazeny z nabídky a nahrazeny výše uvedenými novými koncovkami a odpovídajícími hadicemi.Koncovky 24 a 32 skive ES, které byly používány v programu hadic Gates o velkém vnitřním průměru, budou rovněž vyřazeny z nabídky.
 
Obrazová upoutávka:
Společnost Gates představuje nové spojky Global Spiral pro spolehlivou montáž.