Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina


                      Cinghie scanalate Micro-V® XF

(Tipo prodotto 8653)MicroVXF_belt

Un numero sempre maggiore di accessori per veicoli viene azionato da cinghie scanalate. In pratica, il 90% di tutte le autovetture monta cinghie scanalate. Alcuni accessori sono di fondamentale importanza per il funzionamento del veicolo, come ad esempio il servosterzo, l'alternatore e il condizionatore.

Funzioni come queste richiedono l'utilizzo di prodotti avanzati.

Le cinghie scanalate Micro-V® XF Gates forniscono un prodotto di qualità superiore per tutte le applicazioni e consentono un'installazione perfetta e una durata maggiore.

• Sono costruite con gli stessi materiali altamente tecnologici delle cinghie originali
• Studiate per soddisfare o superare i requisiti dei ricambi originali
• Più ampia copertura di applicazione (oltre il 98%) del mercato dei ricambi
• Il tessuto di sostegno garantisce un'elevata resistenza all'usura
• I trefoli in poliestere offrono un capacità di carico ottimale e una bassa elasticità alle tensioni più elevate
• Il composto EPDM rinforzato in fibra garantisce una resistenza ottimale a temperature elevate/ basse, usura, pilling, gocce d'olio e ozono e un maggiore coefficiente d'attrito
• Il basso profilo della cinghia garantisce un'ottima flessibilità, una maggiore stabilità e un minore scivolamento della cinghia
• Resistenza ottimale a vibrazioni e rumore
• Perfettamente idonea per tutte le autovetture presenti sul mercato
• Sistema di numerazione basato sulle dimensioni

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Depliant Micro-V XF 1,047 KB
(1.0 MB)
(5 minutes
at 28.8 kbps)
What kind of file is this? Guasti delle cinghie scanalate 1,069 KB
(1.0 MB)
(5 minutes
at 28.8 kbps)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend