Gates Corporation   Gates Corporation
The World's Most Trusted Name in Belts, Hose and Hydraulics
 
search
Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa
English (EU)
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands
industrial section automotive section

For Immediate Release September 9, 2002

Contact:



Gates Wischblätter für den europäischen Ersatzteilemarkt

Langenfeld – Gates stellt ein neues Produktprogramm von Wischblättern vor, geeignet für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge.  Die Gates Wischblättern hoher Qualität zeichnen sich surch optimale Wischleistung und eine lange Lebensdauer aus.

Gates WipersDas universelle Gates Programm von Wischblättern eignet sich für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Das konsolidierte Programm deckt mit 15 verschiedenen Wischblattmodellen ca. 3000 unterschiedliche Fahrzeugtypen ab, so bleibt eine minimale Lagerhaltung möglich. Die Verpackung aus wiederverwertbarem Material ermöglicht eine maximale Regalflächennutzung. Die erforderlichen Adapter, sowie die Montagehinweise sind der Verpackung beigelegt.

Die Gates Wischblätter zeichnen sich aus durch durch eine dauerhafte Vollmetall-Konstruktion, die eine optimale Wischleistung sicherstellt. Das Metallteil ist schwarz und somit korrosionbeständig und kaum reflektierend. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen bietet die Vollmetall-Konstruktion wesentliche Vorteile. Die Federschienen bewirken, dass das Wischblatt im richtigen Winkel zur Windschutzscheibe anliegt. Dank der speziellen Konstruktion passt sich das Wischgummi der Scheibenform exakt an und garantiert eine optimale Wischleistung. Das Wischgummi, hergestellt aus 100% Naturgummi, hat einen optimalen Kontakt mit der Scheibe und die Konstruktion verhindert das Abheben. Die Wischkante ist präzisionsgeschnitten zur Sicherung einer Einwandfreien Wischleistung.