For Immediate Release April 16, 2002

Contact:

Der STT-1 Spannungsprüfer von Gates vereinfacht die Riemenmontage

Langenfeld ‑ Ein technisch korrekter Einbau eines Steuerriemens fordert eine sachgerechte Vorgehensweise, aber auch präzise Geräte. Der Gates STT-1-Spannungsmesser erlaubt eine exakte Spannungsmessung und somit einen korrekten Riemeneinbau. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Antriebs sind in hohem Maße von der richtigen Riemenspannung abhängig. Erfahrene Mechaniker mögen die Riemenspannung mit ihrem Daumen messen, oft stellt sich heraus, dass die Messresultate variieren. Der Gates STT-1-Spannungsmesser erlaubt eine exakte Spannungsmessung und somit einen korrekten Riemeneinbau.
Der STT-1 analysiert mittels eines Messfühlers die Schallwellen (natürliche Frequenzen), die ein Antriebsriemen produziert, wenn man ihn antippt. Ein Verfahren, das besonders präzise Resultate ergibt. Die spezifischen Werte für Gates Riemen sind im STT-1-Spannungsmesser fest eingespeichert. Das macht das Gerät besonders benutzerfreundlich: man braucht nur die richtige Gates Produktnummer einzugeben um zu wissen, ob die Riemenspannung stimmt oder nicht. Gebrauchsanleitungen oder Handbücher sind also völlig unnötig. Der Gates Sonic Spannungsmesser gibt an, ob die Spannung optimal, zu hoch oder zu niedrig ist. Und er garantiert jedes Mal eine exakte Messung.
|