Gates Corporation   Gates Corporation
The World's Most Trusted Name in Belts, Hose and Hydraulics
 
search
Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa
English (EU)
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands
industrial section automotive section

For Immediate Release August 30, 2001

Contact:



Komplette Wartung mit einem Gates Micro-V® Kit

Langenfeld -  Nebenaggregateantriebssysteme treiben gleichzeitig verschiedene Aggregate an.  Fällt der Antrieb oder eine der Komponenten aus, so können alle Aggregate –die Wasserpumpe, die Servopumpe, die Lichtmaschine und die Klimaanlage– beschädigt werden.  Zur Vermeidung derartiger vorzeitiger Motorschäden, hat Gates die Micro-V® Kits auf den Markt gebracht, die alle erforderlichen Antriebskomponenten bieten, zum gleichzeitigen Ersatz des Keilrippenriemens und der Metallkomponenten.

Ein Gates Micro-V® Kit enthält einen Keilrippenriemen und –je nach Anwendung– 1 oder 2 Spann-/Umlenkrollen.  Alle Komponenten eines Kits entsprechen den Qualitätsanforderungen weltweit führender Automobilhersteller.  Der Keilrippenriemen, Umlenk- und Spannrollen werden zusammen in einer Verpackung geliefert.  Man braucht also nicht länger Einzelteile zu bestellen.

Micro-V®-Keilrippenriemen

Der Gates Micro-V® Keilrippenriemen mit längsgerichteten Rippen ist ein Hochleistungsprodukt, das besonders für Antriebe, die hohe Drehzahlen bei kleinen Scheibendurchmessern erreichen, empfohlen wird.  Das niedrige Profil und die V-förmigen, längsgerichteten Rippen sichern eine hohe Flexibilität, vermindern die Eigenerwärmung und erhöhen die Stabilität des Riemens..  Der Micro-V® eignet sich für Antriebe wo Spann- oder Umlenkrollen eingesetzt werden und zum gleichzeitigen Antrieb verschiedener Aggregate auf einem Serpentinenantrieb.

Spannrollen

Werden verschiedene Aggregate gleichzeitig angetrieben, dann sorgen Spannrollen für die korrekte Führung und Spannung des Keilrippenriemens.  Die Gates Spannrollen entsprechen den präzisen und strengen Systemanforderungen bezüglich Spannung, Schwingung, Dämpfung und Fluchtung.

Umlenkrollen

Die Umlenkrollen der Gates Micro-V® Kits sind leicht und korrosionsbeständig.  Sie werden zur Optimierung der Leistung eines Nebenaggregateantriebs nach sehr engen Toleranzen gefertigt und minimieren Fluchtungs- und Geräuschprobleme.

Die Gates Micro-V® Kits sind in einem soliden Karton, auf dem die Anwendung des jeweiligen Kits deutlich angegeben ist, verpackt.