For Immediate Release August 27, 2001

Contact:

Neuer Spannungsprüfer von Gates vereinfacht die Riemenmontage

Langenfeld ‑ Ein technisch korrekter Einbau eines Steuerriemens fordert eine sachgerechte Vorgehensweise, aber auch präzise Geräte. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Antriebs sind in hohem Maße von der richtigen Riemenspannung abhängig. Erfahrene Mechaniker mögen die Riemenspannung mit ihrem Daumen messen, oft stellt sich heraus, dass die Messresultate variieren. Der brandneue Gates STT-1-Spannungsmesser erlaubt eine exakte Spannungsmessung und somit einen korrekten Riemenersatz. Der STT-1 analysiert mittels eines Messfühlers die Schallwellen (natürliche Frequenzen), die ein Antriebsriemen produziert, wenn man ihn antippt. Ein Verfahren, das besonders präzise Resultate ergibt. Die spezifischen Werte für Gates Riemen im STT-1-Spannungsmesser fest einge-speichert. Das macht das Gerät besonders benutzerfreundlich: Man braucht nur die richtige Gates Produktnummer einzugeben um zu wissen, ob die Riemenspannung stimmt oder nicht. Gebrauchsanleitungen oder Handbücher sind also völlig unnötig. Der Gates Sonic Spannungsmesser gibt an, ob die Spannung optimal, zu hoch oder zu niedrig ist. Und er sichert jedes Mal eine exakte Messung. Der Gates Sonic Spannungsmesser wird betriebsfertig komplett mit einer Gebrauchsanleitung geliefert. Im Lieferumfang enthalten ist ebenfalls eine CD-ROM mit Hinweisen zur Montage aller im Gerät eingespeicherten Steuerriemen-Referenzen. Die Datenbank deckt alle aktuellen Kfz-Modelle in Europa ab.
|