Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Poly Chain® GT2
Poly Chain® GT2 byl vyvinut pro optimální výkon na pohonech s vysokým točivým momentem a nízkými otáčkami ve všech průmyslových použitích.
Tento lehký řemen se vyznačuje jemnovitým výkonem zvýšeným až o 40 % oproti předchozím konstrukcím (Poly Chain® GT) při zachování stejně dlouhé životnosti. Řemen Poly Chain® GT2 se používá s řemenicemi Poly Chain® GT. Jeho konstrukce je založena na inovativní špičkové konstrukci. Tělo a zuby řemene jsou vyrobeny z unikátní polyuretanové sloučeniny, díky níž je řemen tuhý a prakticky imunní vůči oděru a chemické reakci. Řemen Poly Chain® GT2 je vynikající alternativou vůči válečkovým řemenům, protože u něj není nutné dotahování ani mazání. Řemen Poly Chain® GT2 je úsporný z hlediska místa, hmotnosti i nákladů a poskytuje dlouhý a spolehlivý výkon po celou dobu životnosti.
Identifikace
Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje kód rozteče, roztečnou délku
a šířku.
Konstrukce
• Zuby a tělo jsou vyrobeny z lehké polyuretanové směsy speciálně vytvořené pro vynikající přilnavost ke kordům a tkanině. Díky tomuto jedinečnému polyuretanu je řemen tuhý a prakticky imunní vůči oděru a chemikáliím.
• Tažné kordy z aramidu se vyznačují výjimečnou výkonností.
• Životnost aramidu z hlediska únavy při ohýbání je mimořádná a díky odolnosti vůči nárazům vydrží šoky a rázová zatížení.
• Tkanina, kterou jsou obaleny zuby, je vysoce odolná proti oleji, chemikáliím, znečištění, korozi a oděrům. Je mimořádně odolný a je plně funkční i při extrémních teplotách od −54 °C až do +85 °C.
• Povrch tkaniny snižuje tření o řemenici, a minimalizuje tak hromadění tepla.
Výhody
• Podstatně vyšší jmenovitý výkon.
• Vysoce účinný tuhý pohon.
• Bez nutnosti údržby: není třeba mazat nebo dopínat.
• Úspora místa, hmotnosti, nákladů.
POZNÁMKA
Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu s řemenem Gates Poly Chain® GT2 (E2/20109).
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

3.4
6.0

5.9
10.2

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem