Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT
Řemen PowerGrip® GT3 je vyroben z vysoce vyspělých kombinací materiálů.
Tyto nové, technicky vyspělé řemeny pokrývají velmi široké spektrum průmyslových aplikací. Synchronizační řemen PowerGrip® GT3 přenáší až o 30 % více výkonu než předchozí generace (PowerGrip® GT2). Celá produktová řada je vhodná jak pro konstrukci nových pohonů tak jako náhradní díl na již existujících pohonech, a to bez jakékoli změny systému. Rozteče 8MGT a 14MGT jsou optimální volbou pro vysoce výkonné pohony v obráběcím, papírenském a textilním průmyslu, kde je potřeba odolnosti a nízké údržbovosti.

Identifikace

Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje kód rozteče, roztečnou délku a šířku.

Konstrukce

• Technicky pokročilá směs s tažnými kordy ze skelných vláken, elastomerickým tělem a zuby hráněné nylonovým povrchem.
• Elastomerická zadní strana chrání kordy před znečištěním z prostředí a
opotřebení třením.
• Šroubovitě propletená tažná vlákna se vyznačují enormní silou, životností při ohýbání a
odolností proti roztažení.
• Nylonový povrch s nízkým třením chrání ozubení před opotřebením.
• Přesně tvarované elastomerické zuby s přesnou roztečí.
• Neobsahuje silikon, a je tudíž vhodný k použití v lakovnách.

Výhody

• Podstatně vyšší jmenovitý výkon: až o 30 % více než předchozí konstrukce.
• Díky dlouhé životnosti se sníží náklady na údržbu.
• Kompaktní, lehké a nákladově úsporné pohony.
• Odolnost proti přeskočení zubů.
• Nemusí se mazat.
• Je staticky vodivý (ISO 9563), a proto jej lze používat v podmínkách popsaných Směrnicí 94/9/ES – ATEX.
• Používá se s řemenicemi typu HTD®.
POZNÁMKA
Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu se synchronizačním řemenem (E2/20099).
Profily a jmenovité rozměry

 

Rozteč  
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00

 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem