メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Marine Master® 100SD HW湿式排気ホース

    海水および湿式排気ホースの要件を満たすらせん状のスチールワイヤー補強を含むヘビーデューティの繊維補強ホースです。容易に識別できるように青色のレイラインを採用しています。耐熱性と耐油性があります。SAE J2006要件に適合。水用途の常用圧力は100psi、排気用途の常用圧力は10psiです。エンジン冷却水の循環、ディスチャージライン、熱交換器、および湿式排気接続に使用できます。